C7 ACERT™(干式歧管)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C7 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及密集的研发使 Cat C7 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本和较少的排放。 C7 ACERT 发动机支持的应用设备包括泵橇组、酸化处理设备、固井设备、盘管设备和液压电源设备。 Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 C7 ACERT 发动机在 1800 到 2200 rpm 转速时的额定功率介于 168 到 224 bkW(225 到 300 bhp)之间,符合中国国二、EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 它们可按照美国 EPA 和欧盟 Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

一般技术规格

单位:
最小功率 225.0 bhp 168.0 bkW Less
最大功率 300.0 bhp 223.0 bkW Less
调速器和保护 电子(ADEM™ 3) 电子(ADEM™ 3) Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 441.8 in3 7.2 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 1、2 或 3 SAE 1、2 或 3 Less
飞轮齿数 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3) 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3) Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
缸径 4.3 " 110.0 mm Less

排放

排放 EPA 和 CARB 非公路 Tier 3、欧盟 Stage IIIA 标准、IMO Tier II EPA 和 CARB 非公路 Tier 3、欧盟 Stage IIIA 标准、IMO Tier II Less

尺寸

长度 41.4 " 1052.0 mm Less
宽度 29.9 " 759.0 mm Less
高度 40.6 " 1031.0 mm Less
重量 1386.0 lb 629.0 kg Less

液体容量

润滑油系统(加注) 4.8 gal 18.0 L Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 宽泛的工作速度范围- 高功率密度、轻型发动机,适用于对重量敏感的应用场合 - 宽泛的功率范围提供了优异的抽运性能

高级数字发动机管理

ADEM A3 控制系统提供了集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 - Cat 零件和人工保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,因此 Caterpillar 能够生产高质量的可靠产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳- 机器的重要部件- 组装整个发动机

C7 ACERT™(干式歧管) 标配设备

进气系统
  • 空对空后冷式涡轮增压器
  • 进气口,左侧前向 79.0 mm(3.11")接头

控制系统
  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可编程额定值
  • 冷模式起动策略
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程低怠速/高怠速和 TEL
  • 电子诊断和故障记录
  • 可编程监控系统(发动机转速、温度、压力)
  • J1939 广播(诊断和发动机状态)
  • 电子自动可变正时系统
  • 装运的所有发动机的功率都是最大额定转速时的功率

冷却系统
  • 自动调温器和壳体,垂直出口
  • 皮带传动离心水套水泵
  • 水泵,入口右侧前部垂直入口(朝下)

排气系统
  • 排气歧管 — 干式
  • 前涡轮排气管

飞轮和飞轮外壳

请参阅必需选件附件

燃油系统
  • 液压电子单体喷油(HEUI)
  • 燃油细滤清器 — 左侧前部(2 微米高性能)
  • 输油泵 — 左侧前部
  • 燃油注油泵 — 左侧前部

常规
  • 减振器
  • 油漆 — Cat 黄
  • 吊耳
  • 电子安装套件(接头、针脚、插孔)

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔,左侧
  • 机油冷却器,右侧
  • 机油加注口,正面顶部阀室盖
  • 机油滤清器和取样阀,右侧
  • 油底壳,前部油槽,31 L(33 qt)换油容量
  • 机油油尺,左侧后部
  • 发动机机油泵(齿轮驱动型)
  • 发动机,装运时不含机油

动力输出
  • 曲轴传动皮带轮 — 2 个凹槽,190 mm(7.5")直径,22.3 mm(0.88")宽

C7 ACERT™(干式歧管) 选装设备

空气压缩机
  • 空气压缩机
  • 空气压缩机调速器

进气系统
  • 空气滤清器
  • 预滤清器
  • 进气弯管
  • 空气关断装置

充电系统
  • 充电交流发电机
  • 交流发电机安装件
  • 交流发电机皮带张紧器
  • 交流发电机皮带轮
  • 交流发电机护罩

冷却系统
  • 散热器
  • 风扇传动装置和皮带轮 - 与散热器组件配合使用
  • 风扇,与散热器组件配合使用
  • 冷却液液位传感器
  • 风扇传动装置安装件
  • 风扇适配器
  • 鼓风风扇的风扇适配器
  • 风扇皮带轮
  • 风扇高度说明
  • 用于客户自备散热器的 V 形皮带
  • 排风风扇和鼓风风扇
  • 进水弯管
  • 干料冷却液调节剂

排放认证
  • IMO 认证

排气系统
  • 伸缩接头
  • 涡轮增压器排气管出口适配器
  • 弯管、法兰、管道、卡箍
  • 防雨盖
  • 歧管
  • 消音器

飞轮和飞轮外壳
  • 曲轴油封

燃油系统
  • 燃油软管
  • 油水分离器和燃油滤清器
  • 燃油冷却器

常规
  • 工具套件

仪器
  • 仪表和仪表板
  • 互连线束
  • 电压表
  • 仪表安装件
  • 安培计

润滑系统
  • 油底壳
  • 排放口和盖子
  • 机油油位表
  • 远程机油滤清器
  • 机油加注口
  • 润滑油
  • 烟雾处理系统

安装系统
  • 结构钢底座
  • 前部发动机支架
  • 后部发动机支架

动力输出
  • 封闭式离合器
  • 离合器支架
  • 飞轮短轴
  • 液压泵传动装置
  • 液压齿轮泵

起动系统
  • 起动辅助装置
  • 电动起动马达 — 12V 和 24V
  • 蓄电池组 - 12V 和 24V(干式)
  • 蓄电池电缆