C18 ACERT™(T4 Final)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C18 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及高强度的研发使 Cat C18 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本并符合严格的环保要求。这种发动机最适合井用应用场合中需要符合最高排放标准的应用,例如泵橇组、氮气设备、酸化处理设备、固井设备、搅拌机和液压电源设备。 全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C18 ACERT 发动机在转速为 2000 rpm 时的额定功率为 429-470 bkW(575-630 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 排放标准。 在转速为 1800 rpm 时的额定功率为 563-597 bkW(755-800 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。 此排放信息说明了特定额定功率的排放技术。 有关排放认证的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 755.0 bhp 563.0 bkW Less
最大额定功率 800.0 bhp 597.0 bkW Less
调速器和保护 ADEM A4 ADEM A4 Less
RPM 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 1104.0 in3 18.1 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 或 SAE 1 SAE 0 或 SAE 1 Less
飞轮齿数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1) Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less

排放

排放 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 标准 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 标准 Less

尺寸

长度 60.2 " 1530.3 mm Less
宽度 37.8 " 960.5 mm Less
高度 50.5 " 1281.9 mm Less
重量 3482.0 lb 1580.0 kg Less

液体容量

冷却系统 7.1 gal 26.9 L Less

排放

- 设计符合美国 EPA Tier 4 Final 排放要求。 - 安装在发动机上的氮氧化物减排系统带有经过优化的活塞、活塞环、衬套和燃油系统配置,可以减少氮氧化物排放并最大限度减少缸内的烟灰- 后处理系统具有柴油氧化催化剂- 提前四年符合 Tier 4 Final 排放要求,先于规定的时间实现了环境效益

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性- 宽泛的工作速度范围- 高功率密度- PTO 驱动选件允许灵活地检修泵的辅助电源并满足其他需求

总拥有成本低

- 免维护后处理- 油耗经过优化- 250-500 小时换油周期可实现维护成本的降低

高级数字发动机管理

ADEM A4 控制系统提供集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A4 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱、后处理解决方案 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

燃油和机油

需要硫含量最多为 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD)和新机油配方以支持新技术。 设计为可使用 B20 生物燃料。

变速箱

- Caterpillar 拥有全系列发动机变速箱组件,这些组件可以与轴、液压装置和操作员界面完全集成。- C18 ACERT™ Caterpillar 经过优化的变速箱适用于:CX35-P800

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 - Cat 零件和人工保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的重要部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT™(T4 Final) 标配设备

进气系统
  • 涡轮增压器后冷式

控制系统
  • 电子控制系统、泡沫塑料线束、自动海拔补偿、燃油温度功率补偿、可配置的软件功能、发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制、集成式电子控制单元(ECU)远程风扇控制

冷却系统
  • 垂直出口自动调温器壳体,离心水泵

排气系统
  • 干式排气歧管,柴油氧化催化剂(DOC)

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 和 SAE 1 飞轮外壳

燃油系统
  • MEUI 喷油;燃油粗滤清器、燃油细滤清器、输油泵、电子燃油注油

润滑系统
  • 开式曲轴箱通风系统、机油冷却器、机油加注口、机油滤清器、机油油尺、机油泵(齿轮驱动型)、多种油槽(前部、后部、大容量中心和大容量前部)

动力输出
  • 提供 SAE B 和 SAE C 传动,在一些应用中,发动机功率还可从发动机前部获取

常规
  • 喷漆:Cat Yellow;减振器;吊耳