C18 ACERT™(Tier 4i)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C18 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及高强度的研发使 Cat C15 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本并符合严格的环保要求。这种发动机最适合井用应用场合中需要通过 Tier 4 Interim 或欧盟 Stage IIIB 排放认证的应用,例如泵橇组、氮气设备、酸化处理设备、固井设备、搅拌机和液压电源设备。 全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C18 ACERT 发动机在转速为 1800-1900 rpm 时的额定功率为 447-522 bkW(600-700 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Interim、欧盟 Stage IIIB 排放标准。 在转速为 1800-1900 rpm 时的额定功率为 563 bkW(755 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Interim 排放标准。 此排放信息说明了特定额定功率的排放技术。 有关排放认证的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 600.0 bhp 447.0 bkW Less
最大额定功率 755.0 bhp 563.0 bkW Less
调速器和保护 电子 ADEM™ A4 电子 ADEM™ A4 Less
RPM 1900.0 RPM 1800.0 RPM Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 或 SAE 1 SAE 0 或 SAE 1 Less
飞轮齿数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1) Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less

排放

排放 美国 EPA Tier 4 Interim、欧盟 Stage IIIB 标准 美国 EPA Tier 4 Interim、欧盟 Stage IIIB 标准 Less

尺寸

长度 60.2 " 1530.0 mm Less
宽度 37.8 " 961.0 mm Less
高度 51.0 " 1282.0 mm Less
重量 3482.0 lb 1580.0 kg Less

液体容量

冷却系统 7.1 gal 26.9 L Less

再生:

Cat 再生系统可最大限度提升再生期间的燃油效率

透明再生:

再生系统专为石油应用而优化,对操作的影响最小

灵活性:

灵活的再生选项最大限度延长了正常运行时间软管连接套件带有 90° 的可旋转弯头,用于连接到 Cat 再生系统入口

安装:

远程安装选项让 OEM 在很多应用场合中获得了灵活性,包括水平和垂直安装,带和不带消音器

维修:

至少 5000 小时的柴油颗粒滤清器灰分清理周期在 12V 或 24V 系统中提供

C18 ACERT™(Tier 4i) 标配设备

进气系统
  • 涡轮增压器后冷式

控制系统
  • 电子控制系统、泡沫塑料线束、自动海拔补偿、燃油温度功率补偿、可配置的软件功能、发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制、集成式电子控制单元(ECU)远程风扇控制

冷却系统
  • 提供垂直出口自动调温器壳体、离心水泵和冷却系统设计指南,以确保机器的可靠性

排气系统
  • 清洁排放模块(CEM)包括柴油颗粒滤清器(DPF)、柴油氧化催化剂(DOC)、Cat 再生系统和选装排气口

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 和 SAE 1 飞轮外壳

燃油系统
  • MEUI 喷油;燃油粗滤清器、燃油细滤清器、输油泵、电子燃油注油

润滑系统
  • 开式曲轴箱通风系统、机油冷却器、机油加注口、机油滤清器、机油油尺、机油泵(齿轮驱动型)、多种油槽(前部、后部和中间)

动力输出
  • 提供 SAE B 和 SAE C 传动,在一些应用中,发动机功率还可从发动机前部获取

常规
  • 喷漆:Cat Yellow;减振器;吊耳