C27 ACERT™(Tier 4 Final)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C27 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及高强度的研发使 Cat C27 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本并符合最严格的环保要求。这种发动机最适合井用应用场合中要求拥有 Tier 4 Final 排放认证的应用,例如油井增产、泵橇组、氮气设备、酸化处理设备、搅拌机和液压电源设备。全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C27 ACERT 发动机在转速为 1800 rpm 时的额定功率为 597-708 bkW(800-950 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。 此排放信息说明了特定额定功率的排放技术。 有关排放认证的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 800.0 bhp 597.0 bkW Less
最大额定功率 950.0 bhp 708.0 bkW Less
调速器和保护 ADEM A4 ADEM A4 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 1648.0 in3 27.0 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 136 136 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
缸径 5.4 " 137.7 mm Less

排放

排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final Less

尺寸

长度 85.0 " 2159.0 mm Less
宽度 49.0 " 1253.0 mm Less
高度 63.0 " 1594.0 mm Less
重量 6151.0 lb 2790.0 kg Less

液体容量

冷却系统 15.9 gal 60.0 L Less

排放

- 设计符合美国 EPA Tier 4 Final 排放要求。 - 安装在发动机上的氮氧化物减排系统带有经过优化的活塞、活塞环、衬套和燃油系统配置,可以减少氮氧化物排放并最大限度减少缸内的烟灰- 后处理系统具有柴油氧化催化剂- 提前四年符合 Tier 4 Final 排放要求,先于规定的时间实现了环境效益。

发动机设计

- 久经考验的发动机和后处理系统的可靠性和耐用性- 宽泛的工作速度范围- 高功率密度- PTO 驱动选件允许灵活地检修泵的辅助电源并满足其他需求

总拥有成本低

- 油耗经过优化- 免维护后处理

高级数字发动机管理

ADEM A4 控制系统提供集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A4 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱、后处理解决方案 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

变速箱

- Caterpillar 拥有全系列发动机变速箱组件,这些组件可以与轴、液压装置和操作员界面完全集成。- 请联系应用支持中心了解详情。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Caterpillar 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务- Caterpillar 零件和人工保修- 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液- 是否存在燃烧副产品- 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的重要部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

C27 ACERT™(Tier 4 Final) 标配设备

进气系统
  • 两个后置式涡轮增压器,ATAAC

控制系统
  • 自动海拔补偿;燃油温度功率补偿;电子诊断和故障记录;发动机监控和保护系统(转速、温度、压力);J1939 广播(诊断、发动机状态和控制);ADEM A4 电子控制模块

冷却系统
  • 自动调温器和壳体;右侧齿轮驱动型离心水套水泵

排气系统
  • 干排气歧管,127 mm(5")滑动装配接头,柴油氧化催化剂

燃油系统
  • 机械电子单体喷油(MEUI™)系统;燃油粗滤清器、细滤清器和三级滤清器;电子燃油注油泵 - 与燃油粗滤清器底座集成在一起;输油泵

润滑系统
  • 提供远置式机油滤清器和安装在右侧缸体上的滤清器;安装在右侧曲轴箱烟雾处理系统;机油冷却器 — 右侧;机油加注口 — 右侧;机油油位表 — 右侧;较浅的后部油槽油底壳 — 250 小时