C15 ACERT™(Tier 4 FINAL)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C15 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及高强度的研发使 Cat C15 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本并符合严格的环保要求。这种发动机最适合井用应用场合中需要符合最高排放标准的应用,例如修井机、泵橇组、氮气设备、酸化处理设备、固井设备、搅拌机和液压电源设备。全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C13 ACERT 发动机在转速为 1800-2100 rpm 时的额定功率为 354-433 bkW(475-580 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 排放标准。 此排放信息说明了特定额定功率的排放技术。 有关排放认证的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 475.0 bhp 354.0 bkW Less
最大额定功率 580.0 bhp 433.0 bkW Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 927.6 in3 15.2 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 或 1 SAE 0 或 1 Less
飞轮齿数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1) Less
冲程 6.73 " 171.0 mm Less
缸径 5.39 " 137.0 mm Less

排放

排放 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 标准 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 标准 Less

尺寸

长度 56.6 " 1438.0 mm Less
宽度 38.1 " 969.0 mm Less
高度 49.1 " 1248.0 mm Less
重量 3395.5 lb 1542.0 kg Less

排放

设计符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 排放标准。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

简单而高效的涡轮增压器和平衡阀实现了最佳的空气管理和更高的燃油效率。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环。

燃油和机油

Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 标准发动机需要使用硫含量等于或少于 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD)燃料以及用于支持新技术的新机油配方。 Cat® 发动机可以使用 B20 生物燃料。 您的 Cat 代理商可以提供有关燃油和机油的更多信息。

广泛的应用范围

业界领先的工厂可配置额定功率和选件,适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、林业、废料和其他工业应用领域。

组件尺寸

卓越的功率密度能够在多种应用领域实现标准化。 提供多种安装选项以便最大限度减小整体组件尺寸。

维护成本低

全球化的服务为维护提供方便,简化了例行维修。 至少 5000 小时的柴油颗粒滤清器(DPF)灰分清理周期降低了维护成本。 能够实现长达 500 小时的最长换油周期,具体情况取决于额定功率、应用场合、工作条件和维护方法。 发动机能够实现长达 10000 小时的 B10 使用寿命。 可以使用 Cat 代理商提供的 S•O•SSM 计划来确定换油周期并实现最佳性能。

质量

每一台 Cat 发动机都按照严格的标准制造,以确保客户满意

世界一流的产品支持,通过以下途径提供

• 定期维护,包括 S•O•SSM 样本• 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreements)• Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)• 卓越的代理商服务网络• 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

C15 ACERT™(Tier 4 FINAL) 标配设备

控制系统
  • 电子控制系统、泡沫塑料线束、自动海拔补偿、燃油温度功率补偿、远程风扇控制、可配置的软件功能、发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制、集成式电子控制单元(ECU)

冷却系统
  • 可以从您的代理商那里获取垂直出口自动调温器壳体、离心水泵和冷却系统设计指南以确保设备的可靠性。可用的冷却组件提供额外的辅助热负载能力,能够至少增加 10% 的发动机额定功率。 请参阅 Web Ambient Tool(https://wbdat.cat.com/),以了解根据额定功率、风扇传动比、风扇、海拔高度和辅助热负载得出的高温环境工作能力估计值。

排气系统
  • 带前后排气配置的中置式涡轮增压系统

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 和 SAE 1 飞轮外壳;提供 SAE 1 动力输出外壳,带选装 SAE A、SAE B 和 SAE C 动力输出传动装置;发动机功率也可以来自于带选装附件的发动机的前部

燃油系统
  • MEUI 喷油;燃油粗滤清器、燃油细滤清器、输油泵、电子燃油注油

润滑系统
  • 带烟雾处理系统的开式曲轴箱通风系统(选装 OCV 滤清器系统);机油冷却器、机油加注口、机油滤清器、机油油尺、机油泵(齿轮驱动型);多种油槽(前部、后部和中间)

常规
  • 喷漆:Cat Yellow