C32 ACERT™(Tier 4 Final)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C32 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场运行以及高强度的研发使 Cat C32 ACERT 发动机能够提供优异的性能、较低的运营成本并符合最严格的环保要求。这种发动机最适合井用应用场合中要求拥有 Tier 4 Final 排放认证的应用,例如油井增产泵、泵橇组、氮气设备、酸化处理设备、搅拌机和液压电源设备。全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C32 ACERT 发动机在转速为 1800 rpm 时的额定功率为 839 bkW(1125 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。 此排放信息说明了特定额定功率的排放技术。 有关排放认证的更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 1125.0 bhp 839.0 bkW Less
最大额定功率 1125.0 bhp 839.0 bkW Less
调速器和保护 ADEM A4 ADEM A4 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 1958.0 in3 32.1 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 136 136 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
缸径 5.8 " 145.0 mm Less

排放

排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final Less

尺寸

长度 75.0 " 1905.0 mm Less
宽度 63.0 " 1600.0 mm Less
高度 61.0 " 1549.4 mm Less
重量 6107.0 lb 2770.0 kg Less

液体容量

冷却系统 15.9 gal 60.0 L Less

排放

- 设计符合美国 EPA Tier 4 Final 排放要求。 - 安装在发动机上的氮氧化物减排系统带有经过优化的活塞、活塞环、衬套和燃油系统配置,可以减少氮氧化物排放并最大限度减少缸内的烟灰- 后处理系统具有柴油氧化催化剂- 提前四年符合 Tier 4 Final 排放要求,先于规定的时间实现了环境效益。

发动机设计

- 久经考验的发动机和后处理系统的可靠性和耐用性- 宽泛的工作速度范围- 高功率密度- PTO 驱动选件允许灵活地检修泵的辅助电源并满足其他需求

总拥有成本低

- 油耗经过优化- 免维护后处理

高级数字发动机管理

ADEM A4 控制系统提供集成式点火、调速、保护和控制装置。 ADEM A4 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱、后处理解决方案 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

变速箱

- Caterpillar 拥有全系列发动机变速箱组件,这些组件可以与轴、液压装置和操作员界面完全集成。- C32 ACERT™ 经过优化的 Cat 变速箱适用于:TH48-E70

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Caterpillar 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务- Caterpillar 零件和人工保修预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液- 是否存在燃烧副产品- 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的重要部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgas.cat.com。

C32 ACERT™(Tier 4 Final) 标配设备

进气系统
  • 两个安装在侧面的涡轮增压器,ATAAC

控制系统
  • 自动海拔补偿;燃油温度功率补偿;电子诊断和故障记录;发动机监控和保护系统(转速、温度、压力);J1939 广播(诊断、发动机状态和控制);ADEM A4 电子控制模块

冷却系统
  • 自动调温器和壳体;右侧齿轮驱动型离心水套水泵

排气系统
  • 干排气歧管,127 mm(5")滑动装配接头,柴油氧化催化剂

燃油系统
  • 机械电子单体喷油(MEUI)系统;燃油粗滤清器、细滤清器和三级滤清器;电子燃油注油泵 - 与燃油粗滤清器底座集成在一起;输油泵

润滑系统
  • 安装在右侧的曲轴箱烟雾过滤系统;机油冷却器 — 右侧;机油加注口 — 右侧;机油油位表 — 右侧;较浅的后部油槽油底壳 — 250 小时