3512B(油井增产)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

石油领域中的油井增产业务既复杂,又严格。 用于油井增产业务的 3500 发动机系列经过专门开发,满足性能、耐用性和可靠性的最高标准。 Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 3512B 发动机在 1900 rpm 转速下的额定功率为 1491-1678 bkW(2000-2250 bhp),符合美国 EPA 船用 Tier 1 等效排放标准和美国 非公路 EPA Tier 1 等效排放标准。 它们的灵活性符合美国 EPA 和欧盟标准,适用于其他管制和非管制地区。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 2000.0 bhp 1492.0 bkW Less
最大额定功率 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 3173.0 in3 52.0 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 151 151 Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less

排放

排放 非现行 EPA 非公路移动 Tier 1 非现行 EPA 非公路移动 Tier 1 Less

尺寸

长度 111.3 " 2827.0 mm Less
宽度 70.6 " 1793.0 mm Less
高度 73.3 " 1862.0 mm Less
重量 10590.0 lb 4803.6 kg Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 宽泛的工作速度范围 - 独立回路后冷器 — 提供业界领先的高温环境工作能力;简化了冷却系统集成;支持海水冷却 - 空气关断装置 — 与发动机控制装置集成

选装附件

安装在发动机上的变速箱机油冷却器 — 通过与发动机冷却系统集成简化了安装,使得整体发动机组件更加紧凑

高级数字发动机管理

ADEM A3 控制系统提供了集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,因此 Caterpillar 能够生产高质量的可靠产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳- 机器的重要部件- 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

3512B(油井增产) 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷器芯 — 带耐腐蚀涂层(空气侧),空气滤清器(带保养指示器的单滤芯)
  • 两个后置式涡轮增压器

控制系统
  • ADEM A3 ECU — 左侧
  • 电子喷油器燃油系统(需要使用 10A 直流电源来驱动电子发动机控制单元)

冷却系统
  • 变矩器接头
  • 自动调温器和壳体,齿轮驱动型离心水套水泵
  • 散热器冷却接头
  • 双出口:外径为 88.9 mm (3.5")的弯头软管接头
  • 独立回路后冷器(SCAC)

排气系统
  • 干式排气歧管 — 不锈钢波纹管
  • 两个带水冷式轴承的涡轮增压器
  • 排气口:内径为 292 mm (11.5"),直径为 12-10.5 mm 孔 EQ SP,376 mm 螺栓孔直径

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 0 — 151 齿
  • 飞轮外壳 — SAE 0

燃油系统
  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油滤清器 — 右侧旋压式
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器
  • 无标准仪器
  • 提供选装远程仪器
  • 工时计

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺 — 右侧
  • 机油泵
  • 机油滤清器 — 右侧旋压式
  • 后部油槽油底壳,250 小时换油周期
  • 油底壳排放阀 — 3/4" NPT 母连接器

安装系统
  • 耳轴前部支撑

动力输出
  • 前壳体 — 两侧

保护系统
  • ADEM A3 ECU 系统可提供允许客户编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 通过 40 针客户接口连接器提供紧急停机逻辑输入
  • 进气口关闭

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • B 系列陆地

3512B(油井增产) 选装设备

空气压缩机

进气系统
  • 空气滤清器和空气滤清器安装件
  • 远程进气口适配器
  • 进气加热器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 局部油门控制装置
  • 油门位置传感器
  • 负载共享模块
  • 调速器转换

冷却系统
  • 高亮黑色折叠芯件散热器
  • 冷却液调节器转换
  • 皮带护罩和散热器护罩
  • 鼓风风扇
  • 散热器盖
  • 风扇传动装置和风扇皮带轮
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 膨胀油箱
  • 热交换器冷却转换
  • 辅助水泵
  • 空气分离器

排放认证
  • IMO 认证和欧盟认证

排气系统
  • 伸缩排气接头
  • 弯管和法兰
  • 法兰和排气管适配器
  • 歧管和消音器

燃油系统
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器
  • 水/油分离器
  • 燃油油位开关

仪器
  • 客户管理设备
  • 远程面板显示器和远程油缸温度显示器
  • 开关和接触器
  • 仪表和仪表板

润滑系统
  • 烟雾处理系统
  • 油底壳
  • 预润滑选件
  • 油池泵
  • 机油滤清器

安装系统
  • 底座拆卸
  • 隔振器
  • 导轨

动力输出
  • 前壳体
  • 伸缩接头
  • 接头轮毂
  • 前部辅助传动装置
  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮
  • 前短轴
  • 减振器护罩拆卸
  • 皮带轮
  • 飞轮短轴

海事学会要求
  • 海事学会转换
  • 喷水护罩

保护系统
  • 关断装置
  • 开关和接触器
  • 防爆安全阀
  • 传感器
  • 机油压力监视器
  • 关断控制装置
  • 防腐蚀保护

零配件套件

起动系统
  • 空气起动马达 — 电动
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • 液压起动装置
  • 空气起动控制装置 — 手动、电动
  • 冗余起动
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 - 24V
  • 蓄电池电缆和蓄电池架