< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

石油领域中的油井增产业务既复杂,又严格。 用于油井增产业务的 3512C(HD)发动机具有动态气体混合功能,专为降低燃油成本而开发,而且符合最高的性能、耐用性、可靠性和排放标准。 Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 3512C(HD)发动机在 1900 rpm 转速下的额定功率为 1678-1864 bkW(2250-2500 bhp),符合 IMO Tier II 和美国 EPA 船用 Tier 2 和美国 EPA 非公路 Tier 2 等效排放标准。 它们的灵活性符合美国 EPA 和欧盟标准,适用于其他管制和非管制地区。

一般技术规格

单位:
最小额定功率 2150.0 bhp 1603.0 bkW Less
最大额定功率 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
排量 3574.0 in3 58.6 L Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 151 151 Less
冲程 8.5 " 215.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less

排放

排放 非现行 EPA Tier 2 非现行 EPA Tier 2 Less

尺寸

长度 110.4 " 2804.0 mm Less
宽度 59.2 " 1504.0 mm Less
高度 86.3 " 2192.0 mm Less
重量 14650.0 lb 6645.0 kg Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 宽泛的工作速度范围

冷却系统

空对空后冷式(ATAAC)

安装在发动机上的变速箱机油冷却器 —

通过与发动机冷却系统集成简化了安装,使得整体发动机组件更加紧凑

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统集成了速度控制装置、空燃比控制装置和点火/爆震控制装置,并且还拥有集成式数字点火、发动机保护和监控功能,因此性能更加完善

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保发动机发挥正常的性能

产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 - Cat 零件和人工保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

- 由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。 • 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套、前壳体和飞轮外壳 • 机器的关键部件 • 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

3512C DGB 标配设备

进气系统
  • 空对空后冷式(ATAAC)(512DW04、512DW05、512DW06、512DW07)
  • 空气滤清器(带保养指示器的单滤芯)

控制系统
  • ADEM A3 ECU,左侧
  • 带电子喷油器燃油系统(需要使用 10A 直流电源来驱动电子发动机控制模块)

冷却系统
  • ATAAC(512DW04、512DW05、512DW06、512DW07)
  • 变矩器接头
  • 自动调温器和壳体、齿轮驱动型离心水套水泵(齿轮驱动型离心泵)
  • 散热器冷却接头
  • 双出口:外径为 88.9 mm (3.5")的弯头软管接头

排气系统
  • 陆地井用发动机:
  • 海上井用发动机:

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 0,151 齿
  • 飞轮外壳,SAE 0

燃油系统
  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵
  • 右侧旋压式燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器
  • 无标准仪器
  • 选装 — 提供工时计的远程仪表

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺 — 右侧
  • 机油泵
  • 机油滤清器 — 右侧旋压式
  • 后部油槽油底壳,250 小时换油周期
  • 油底壳排放阀,3/4" NPT 母连接器
  • 烟雾处理系统
  • 清洗泵

安装系统
  • 耳轴前部支撑

动力输出
  • ATAAC(512DW04、512DW05、512DW06、512DW07)
  • 前壳体,两侧

保护系统
  • ADEM A3 ECU 系统可以提供允许客户编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 通过 40 针客户接口连接器提供紧急停机逻辑输入
  • ATAAC(512DW04、512DW05、512DW06、512DW07)
  • 单进气口关闭

常规
  • 喷漆,Cat Yellow
  • 减振器和护罩
  • 吊耳

3512C DGB 选装设备

空气压缩机

进气系统
  • 空气滤清器
  • 远程进气口适配器
  • 进气加热器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 油门位置传感器

冷却系统
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 接头

排放认证
  • IMO 认证和欧盟认证

排气系统
  • 伸缩排气接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管适配器
  • 歧管
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器
  • 燃油注油泵
  • 水/油分离器
  • 燃油油位开关

仪表和仪表板
  • 发动机高级安装板
  • 远程仪器

润滑系统
  • 右侧机油滤清器
  • 油底壳附件
  • 油底壳前部油槽 — 250 小时
  • 大容量油底壳 — 500 小时

动力输出
  • 前部辅助传动装置
  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮
  • 前短轴
  • 前部曲轴适配器
  • 皮带轮

保护系统
  • 防腐蚀保护

起动系统
  • 空气起动马达
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • 液压起动装置
  • 蓄电池组 — 24V
  • 蓄电池电缆