< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在作业期间进入危险场所时,Cat® HazPak 发动机可以随时为您效劳。 我们的各种服务和发动机组件既符合行业标准,也涵盖了您的运营,提供了最高的安全性。Cat 3406C HazPak 发电设备适用于危险场所,是石油领域专业作业和严苛作业的理想解决方案。 设备在工厂接受过危险场所认证,最大限度减少了安装设计、时间和成本。 HazPak 经过认证,可以在具有爆炸危险的环境中工作。全球的 Cat 代理商网络是 Cat Hazpak 的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat 3406C HazPak。 在转速为 2100 rpm 时的额定功率为 365 bkW(490 bhp)

组件技术规格

单位:
最小额定功率 490.0 bhp 365.0 bkW Less
最大额定功率 490.0 bhp 365.0 bkW Less
对应转速的峰值扭矩 在转速为 1400 rpm 时为 2161 N•m(1594 lb-ft) 在转速为 1400 rpm 时为 2161 N•m(1594 lb-ft) Less
排量 893.0 in3 14.6 L Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
调速器和保护 液压机械 液压机械 Less
干式净重(近似值) 6481.6 lb 2940.0 kg Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 1 SAE 1 Less
冲程 6.5 " 165.0 mm Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
飞轮齿数 113 113 Less
排放 未经认证 未经认证 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 40.0 qt 37.9 l Less
冷却系统 79.9 qt 72.8 l Less

提高员工的工作效率

• 标准工厂认证提高了工作现场的安全性- Class I Division 2(NEC 500)、Class I Zone 2(NEC 505)- ATEX 指令(94/9/EC)Group II- 含 Mechanical Gas Group IIA 的 Category 3G(Zone 2)、Electrical IIC 和 Temperature Class T3• 经过认证的防爆进气系统可以防止所有内爆传播到外部的空气中

让您的投资为您带来更丰厚的回报

• 经过工厂认证的组件适用于危险场所,可以对 OEM 进行简化的钻机认证• 在多种工作速度下保持高功率,从而提高性能• 稳定的扭矩储备实现了优异的负载承受能力• 经过优化的环境和海拔能力实现了操作灵活性

降低总拥有成本

• 与竞争对手的产品相比,提高了维修保养方便性• 业界领先的部件大修寿命• Caterpillar 对所有部件执行可靠的测试,延长了正常运行时间

通过全球 Cat® 提供的产品支持

• 2200 多家代理商经销店• 经过 Caterpillar 工厂培训的代理商技师为您的石油组件提供全方位服务• Caterpillar 零件和人工保修

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3406C HazPak 标配设备

进气系统
  • 带限制指示器的干式双滤芯空气滤清器、带 ATEX 认证空气切断阀的独立回路后冷器、入口灭火器

控制系统
  • 左侧远程强制锁定式速度控制杆、液压机械调速器、空气切断阀和燃油切断油缸的气动或液压切断控制输入、机械式速度和温度监控装置可实现对空气切断阀的控制

冷却系统
  • 冷却组件能够在 45°C 的高温环境下工作;用于水套水、废气冷却器和后冷器的单个冷却回路;海上散热器使用钢板、浸焊式镀锌冷却部件和全不锈钢螺母和螺栓制造而成;冷却系统接口上使用了法兰 150 lb RF 接头;冷却液管道由软钢制成并带有 Victaulic 接头;水泵是齿轮驱动型离心水泵;安装在散热器上的风扇带有符合 ATEX 标准的风扇传动装置和护罩;所有护罩均按照机械指令 2006/42/EC 设计、制造和安装

排气系统
  • 废气冷却器、充气室和出口箱形总成;符合 ATEX 标准 – 能够将废气和废气管道的表面温度限制为 T3(200°C);废气阻焰器适用于 Gas Group IIA 区域;根据 EN 1834-1 标准的建议设计和测试;湿式和干式排气伸缩接头;散装发运并符合 ATEX 标准的火花熄灭消音器

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 1 铸铁外壳;用于 SAE-1 外壳的飞轮、用于 100 mm 直径轴承的先导孔;提供左侧和右侧起动装置孔位置

燃油系统
  • 机械燃油喷射装置、燃油注油泵、粗滤清器和油水分离器、安装在发动机上的燃油细滤清器

常规
  • 组件的环境工作能力为 -20°C 到 45°C,适用于 Gas Group IIA 区域;所有系统都符合 Temperature Class T3(200°C 限制)标准;包含整个组件的一份符合性声明;散热器组件、发动机和排气系统安装在子机架上;已安装空气滤清器、油水分离器、远程机油滤清器;根据 EN 60079-14 标准进行接地;325 微米环氧漆系统、12 cfm 齿轮驱动型双缸空气压缩机

润滑系统
  • 机油冷却器、左侧油量计、为维修提供了便利的远置式机油滤清器

3406C HazPak 选装设备

空气压缩机
  • 采用皮带传动的双缸单级往复式压缩机,当压缩机转速为 1250 rpm 时的额定排量为 13.2 cfm;包括两个生态排放口

充电系统
  • 符合 24V 35A EX d ATEX 标准的交流发电机,适用于 Gas Group IIB、Temperature Class T3 区域;重负荷无刷。 24V 65A 交流发电机,NEC 500 Class 1 Division 2,适用于 Gas Groups C 和 D、Temperature Class T3 区域;重负荷无刷。 24V 55Ah EX d e II T4 提高了带整体式接线盒和隔离开关的深度放电蓄电池组的安全性。

控制系统
  • • 提供气动或液压停机系统输入选件
  • • 基本控制面板 – 包括起动按钮、运行/停止开关和紧急停机按钮。
  • • PCS2 控制面板 – 提供监管用的安全系统功能和超速停机控制装置;包括起动按钮、运行/停止开关、紧急停机按钮、油门控制装置和 Messenger 显示屏的安装位置、用户可配置的警报和停机继电器输入。
  • • 3GP 控制面板 – 提供气体检测、监管用的安全系统功能和超速停机控制装置;允许在不使用排气口阻焰器的情况下运行;包括起动按钮、运行/停止开关、紧急停机按钮、油门控制装置和 Messenger 显示屏的安装位置;为发动机提供具有多达 20 种输入和输出的控制面板;能够在发动机超速、废气温度高(200°C)、冷却液温度高(100°C)、油压低和检测到碳氢化合物气体时自动停机;其他的 I/O 压力和温度输入开关可以应要求提供。

燃油系统
  • 已安装的燃油冷却器可以在使用日用油箱时保持可接受的燃油温度

起动系统
  • 提供了气动和液压起动装置