< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在作业期间进入危险场所时,Cat® HazPak 发动机可以随时为您效劳。 我们完备的服务和发动机套件不仅符合行业标准,还能为您的作业提供最高的安全性。 Cat C4.4 HazPak 发电设备适用于危险场所,是油田专业作业和严苛作业的理想解决方案。 设备在工厂接受过危险场所认证,最大限度减少了安装设计、时间和成本。 HazPak 经过认证,可以在具有爆炸危险的环境中工作。 Cat 代理商全球网络是 Cat hazpaks 的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 Cat C4.4 HazPak。 在转速为 1500-2200 rpm 时的额定功率为 39-112 bkW(52-151 bhp)。

组件技术规格

单位:
最小额定功率 52.0 bhp 39.0 bkW Less
最大额定功率 151.0 bhp 112.0 bkW Less
对应转速的峰值扭矩 在转速为 1500 rpm 时为 273 N•m(201 lb-ft) 在转速为 1500 rpm 时为 273 N•m(201 lb-ft) Less
排量 265.5 in3 4.4 L Less
进气方式 自然进气式或涡轮增压后冷式 自然进气式或涡轮增压后冷式 Less
调速器和保护 Woodward Woodward Less
干式净重(近似值) 2138.0 lb 970.0 kg Less
换油间隔 500 500 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 3 SAE 3 Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
排放 美国 EPA 船用 Tier 2、CCNR 欧 2 标准 美国 EPA 船用 Tier 2、CCNR 欧 2 标准 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 7.4 qt 7.0 l Less
冷却系统 26.0 qt 24.6 l Less

提高员工的工作效率

• 标准工厂认证提高了工作现场的安全性 - 第 I 类第 2 子类(NEC 500)、第 I 类第 2 分区(NEC 505)- ATEX 指令(94/9/EC)IIA 组 - 3G 类别(第 2 分区)温度等级 T3。 • 经过认证的防爆进气系统可以防止所有内爆传播到外部的空气中 • 根据 ATEX 标准设计和测试的排气系统,符合 EN 1834-1 标准

让您的投资为您带来更丰厚的回报

• 经过工厂认证的组件适用于危险场所,可以对 OEM 进行简化的钻机认证 • 在多种工作速度下保持高功率,从而提高性能 • 稳定的扭矩储备实现了优异的负载承受能力 • 经过优化的环境和海拔能力实现了操作灵活性

致力于可持续发展

• 符合当今井用应用场合的排放标准 - CCNR Stage 2/美国 40 CFR 第 94 部分的船用 Tier 2

降低总拥有成本

• 与竞争对手的产品相比,提高了维修保养方便性 • 业界领先的部件大修寿命 • Caterpillar 对所有部件执行可靠的测试,延长了正常运行时间

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

• 2200 多家代理商经销店 • 经过 Caterpillar 工厂培训的代理商技师为您的石油组件提供全方位服务 • Caterpillar 零件和人工保修

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

C4.4 HazPak 标配设备

进气系统
  • 根据 ATEX 标准设计和测试的进气系统,符合 EN 1834-1 标准;不锈钢灭火器;集成式空气切断阀,在超速和紧急停机时启动;在液压、气动、电动配置中提供;单滤芯罐式空气滤清器,带有保养指示器和防雨盖;干式铝质压缩机壳体

冷却系统
  • 封闭式冷却系统,配有鼓风散热器和充气冷却系统、带有全浸焊式滤芯的船用散热器、适用于 45°C 环境气温的散热器冷却组件、齿轮驱动型离心水套水泵、排气膨胀油箱、废气热交换器(冷却器),附加热负载来自于冷却回路中的废气热交换器

排气系统
  • 根据 ATEX 标准设计和测试的排气系统,符合 EN 1834-1 标准;包含废气热交换器(冷却器);不锈钢灭火器;不锈钢火花熄灭器;水冷式排气歧管、水冷式涡轮增压器

飞轮和飞轮外壳

燃油系统
  • 机械燃油喷射装置、带 1/4" BSPP 接头的燃油粗滤清器/油水分离器(左侧)、燃油细滤清器(左侧)、手动燃油注油泵、燃油切断阀

常规
  • 组件的环境工作能力为 -20°C 到 45°C;机械系统适用于燃气分组 IIA 区域;电气系统适用于燃气分组 IIC 区域;所有系统都符合温度等级 T3(200°C 限制)标准;包含一份适用于整个组件的符合性声明;散热器组件、发动机和排气系统安装在子机架上;已安装空气滤清器、油水分离器、远程机油滤清器;根据 EN 60079-14 标准进行接地

润滑系统
  • 机油滤清器(左侧)、油尺(左侧)、烟雾处理系统(封闭式系统)

C4.4 HazPak 选装设备

空气压缩机
  • 单缸 225 CC,带头部卸载机

充电系统
  • 12V 45A 交流发电机,带 75AH 蓄电池组
  • 24V 16A 交流发电机,带 75AH 蓄电池组
  • 24V 25A 交流发电机,带 75AH 蓄电池组

控制系统
  • 发动机一侧的局部面板,具有:冷却液温度计、润滑油压力表、废气温度计、废气背压压力表、发动机转速表、停止开关

排气系统
  • 18 dBA 火花熄灭器/消音器,经过 ATEX 认证

燃油系统
  • 已安装的燃油冷却器可以在使用日用油箱时保持可接受的燃油温度

起动系统
  • 提供了气动、电动和液压起动装置