< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

当您的作业需要使用增产泵时,我们将竭诚为您服务。 我们的全系列油井增产泵由 Caterpillar 在 Caterpillar 工厂中设计和制造,确保实现了单一来源包装。 WS305 XD 油井增产泵最适合使用 Cat 3512C(HD)发动机和 TH55 变速箱的油井增产应用场合。 全球的 Cat 代理商网络是 Cat 油井增产泵的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 Cat WS223 油井增产泵。 最大功率输入:在转速为 275 rpm 时为 2237 bkW(3000 bhp)。

泵技术规格

单位:
最大输入 3000.0 bhp 2237.0 bkW Less
最高 RPM 275.0 RPM 275.0 RPM Less
柱塞数量 5.0 5.0 Less
冲程长度 10.0 " 254.0 mm Less
泵重量 24000.0 lb 10886.0 kg Less
传动比 5.55:1 5.55:1 Less

优点 - 液体端

• 阀门叠加设计简化了阀门、阀座和柱塞的安装• 全系列 1502 出口法兰 – 公头、母头和和无孔封头 • 提供 Zoomie 或原木型吸油歧管 • 无槽式阀挡;无槽式设计去除了有槽式阀挡设计存在的应力梯级 • 采用高级表面技术的柱塞 • 优质柱塞包装 • 苯乙烯密封件可以在吸入盖和出口法兰上实现更可靠的密封 • 液体端部件能够最大限度地提高我们的液体端系列产品与行业标准液体端产品之间的可互换性 • 优化的自增强工艺

优点 - 动力端

• 倒档螺旋小齿轮和大齿轮设计 - 极高的可靠性 • 全焊接结构带有额外的内部支撑 • 两件式缀条设计 - 预张紧的缀条降低了循环负载和疲劳应力 • 鼻端板框设计包括鸠尾榫互锁设计,提高了结构强度 • 锻造或装配式大齿轮 - 不含铸造材料 • 锻造曲轴 - 整体式

WS305 XD 标配设备

液体端
  • 阀门叠加设计简化了阀门、阀座和柱塞的安装
  • 全系列 1502 出口法兰 - 公头、母头和和无孔封头
  • 提供 Zoomie 或原木型吸油歧管
  • 无槽式阀挡;无槽式设计去除了有槽式阀挡设计中存在的应力梯级
  • 采用高级表面技术的柱塞
  • 优质柱塞包装
  • 苯乙烯密封件,可以在吸入盖和出口法兰上更可靠地进行密封
  • 液体端部件能够最大限度地提高我们的液体端系列产品与行业标准液体端产品之间的可互换性
  • 优化的自动侵蚀工艺

动力端
  • 倒档螺旋小齿轮和大齿轮设计 - 极高的可靠性
  • 全焊接结构带有额外的内部支撑
  • 两件式撑杆设计 – 预张紧的撑杆降低了循环负载和疲劳应力
  • 鼻端板框设计具有鸠尾榫互锁装置,提高了结构强度
  • 锻造或装配式大齿轮 - 不含铸造材料
  • 锻造曲轴 - 整体式