动态气体混合™

动态优势 - 适用于陆地钻采、生产和油井维修的双燃料解决方案

有燃气时使用燃气,并在需要时连续调节气体置换能力。Cat® Dynamic Gas Blending™(动态气体混合)经过优化,可应对各种燃料质量和发动机操作条件。不仅可以节省燃料,还能始终保持柴油动力和瞬态性能。

采用单一技术在降低运营成本的同时保持符合排放标准,这让人倍感兴奋,但仅仅是开始。

努力达到新平衡

当盈利能力...

  • 将柴油置换为燃气,使燃料成本最多降低 70%*。
  • 保持现有维修保养周期和部件的使用寿命。
  • 利用 ADEM™ A4 和 EMCP 4.4* 控制提高显示和诊断性能。

...遇到响应能力

  • 能够利用气田天然气运行,而不是白白烧掉。
  • 设计采用了经过 CSA 认证的部件。
  • 体现在集成控件中的安全功能。
  • 利用改造套件,保持原始排放认证。

* 视油井应用而有所不同

试用您的选项

如果您选择改造现有设备,则能享受到动态气体混合以及完整组件的所有好处,包括全面的保修范围以及全球 Cat 代理商网络提供的原装零件。

  • 螺栓固定式组件安装。
  • 合并式零件包装。
  • 套件采用一个部件号,易于订购。

灵活机动

动态气体混合会根据输入的燃料质量和压力自动调节,使发动机可使用各种燃料(从伴生天然气到气化 LNG)运行。

  • 在所有瞬态负荷情况下连续调节气体置换能力,以优化燃料节省。
  • 最多可接受 55% 惰性气体。
  • 移动设备或改变供气时,无需重新校准。

油井增产产品概述

  • 单一 ADEM A4 发动机控制可以最大化置换能力,同时保持性能并符合排放标准。
  • 在保持柴油发动机性能的同时,在各种速度和负荷条件下实现置换能力最大化。
  • 可达到最大置换能力并保持 Tier 2 排放标准,同时无需另外校准即可使用各种气体燃料来运行。
  • 柴油氧化和消音器组合设计,使安装更为轻松。
  • 集成控件和硬件设计充分考虑了安全性、可靠性和耐用性。

钻采和生产产品概述

您的 Cat 代理商将帮助您实施与发电机组兼容的完整组件或改造套件。久经考验的燃气发动机硬件不需要对核心柴油发动机组件进行任何改动,使您可以迅速利用动态气体混合技术开始正常运行。

  • 优化的柴油和气体燃料系统可实现置换能力最大化,同时保持功率输出和安全的发动机操作。
  • 经过认证的改造套件可在使用各种气体燃料时保持原始排放标准。
  • 简单集成至钻探监控设备,可追踪发动机健康状况和置换性能。

 

联系代理商以了解更多信息

 


Cat 动态气体混合发动机升级套件

升级选定的石油和钻采发动机,发挥燃料燃烧的最高效率。动态气体混合技术可在所有瞬态负荷情况下连续调节气体置换能力,以优化燃料节省。

下载 PDF
Cat 动态气体混合发动机升级套件

燃油燃气产品

燃油燃气产品

Caterpillar 原动机的设计具有极高的耐用性,并且可降低运营成本。自上世纪三十年代以来,在全世界各地的石油天然气应用中,它们每天都在证明着自己的价值。

查看产品

技术信息门户

技术信息门户

我们的技术信息门户专为顾问、建筑师、工程师和企业主打造,可供查找产品比较结果、技术数据、产品尺寸和更多信息。

了解详情

动态气体混合™技术在 11 个月内为能源公司节省了 700000 美元的成本

DGB™ 套件安装在 SWN 的 3512C 发电机组上

如果只要转为使用一种灵活的燃料解决方案就能节省大量燃料成本并符合排放标准,您会这样做吗?

阅读完整案例