AccuGrade® 横坡

AccuGrade 横坡是一个坡度控制系统,专门用于控制地面横坡。机装传感器用于计算必要的铲刀斜坡位置,以取得所需的地面横坡。系统可自动调整左侧或右侧的提升油罐,这通常由操作员控制。AccuGrade 横坡可将操作员需要的所有信息发送到驾驶室内的显示屏上,以便其在正确的横坡上快速、轻松地摊铺或切割物料。操作员可选择要自动控制的铲刀侧,同时无需重新调整设置就可以切换到相反方向。添加提升控制设备后,可根据相应坡度手动控制提升高度或使用自动控制。

横坡系统。基本横坡系统可自动控制铲刀的斜面,以保持所需的表面横坡。

横坡和提升控制器。AccuGrade 横坡可与一项或多项 AccuGrade 提升控制技术结合,如用于自动提升控制器和横坡的 AccuGrade 声波、AccuGrade 激光、AccuGrade GPS 或 AccuGrade ATS。

AccuGrade 横坡是一个坡度控制系统,专门用于控制地面横坡。机装传感器用于计算必要的铲刀斜坡位置,以取得所需的地面横坡。