目前的土方和精细平整流程都属于劳动密集型作业,依赖于人力和仪器。保持标桩间的一致坡度非常有挑战性,即便对经验丰富的操作员也是如此。AccuGrade GPS 可减少对劳动力的需求,帮助操作员按设计方案精确切割、填充,同时降低物料成本。

当建筑现场的地面起伏不平,而非只有单斜坡面或双斜坡面时,AccuGrade GPS 控制系统是适用于这种情况的最佳解决方案。AccuGrade 3D 系统采用 GPS 技术将铲刀位置与三维电脑平面图进行对比,然后给操作员或 液压系统发送信号,通知其升高或降低铲刀,从而达到设计要求。

高级的 GPS 技术解决方案可将设计方案图移至驾驶室,以便操作员更好地控制,提高精确度和生产效率,同时降低运营成本。

AccuGrade GPS 坡度控制系统采用高科技机器控制和制导系统,可让推土操作员在不使用测量标桩的情况下以更高的精确度进行平整。数字设计数据、驾驶室内操作员制导功能和自动铲刀控制都可帮助操作员更快地平整,这意味着生产效率更高,运营成本更低,盈利性更大。

AccuGrade GPS 专门用于各种建筑土方应用,包括有着高生产率要求的大型清理和有着严格误差要求的土面修整。

平坦、单斜坡、双斜坡面设计,如建筑基座、停车场、道路和公路,都可利用 AccuGrade GPS 系统在机器上进行车载创建。复杂的 3D 设计,如高尔夫球场和超高的公路,都可以由设计工程师在办公室设计好,然后通过闪存卡载入系统。

保持标桩间的一致坡度非常有挑战性,即便对经验丰富的操作员也是如此。AccuGrade GPS 可减少对劳动力的需求,帮助操作员按设计方案精确切割、填充,同时降低物料成本。

维修保养方便性

25 年多以来,Caterpillar 一直致力于为土方行业提供电子和电子组件及系统 - 真实世界的技术解决方案,这些方案可以提升 Cat 产品的价值,同时提高客户的生产效率和盈利能力。Cat 代理商可以随时帮助您为自身的应用场合挑选配套的机器系统,或给予您丰富可靠的信息支持。

提高生产率和效率

  • 生产率提升幅度达 50%
  • 通过一次性正确完成装运尘土,减少猜测性的工作和耗费成本的重复工作
  • 测量成本减少幅度达 90%
  • 增加物料利用率
  • 降低运营成本
  • 延长工作时间

为劳动力短缺提供帮助

  • 降低劳动力要求和成本
  • 客户能够更快完成作业
  • 减少对标桩、标线和平地验查员的需求
  • 让操作员可以在驾驶室内检测坡度
  • 在作业过程中减少用于标桩的劳动力

提升员工满意度和保留率

  • 驾驶室内的显示屏可以将设计方案图带入驾驶室
  • 提供更高可信度和作业满意度
  • 让操作员可以看到实时结果
  • 在作业过程中提供实时反馈可以提升作业满意度、消除猜测性工作并缓解操作员压力
  • 增强操作员技能,让表现更上一层楼
  • 投资最新技术就是在操作员身上投资,可以带来价值和信任

解决安全忧虑

  • 无需使用坡度标杆,也无需派验查员前往工作现场以及检查重型设备
  • 安全互锁可确保系统停用时安全锁定铲刀

集成到 Cat 机器

  • 成熟优化的车载电子装置和液压系统
  • 设计集成到机器的组件,可实现最大限度的可靠性
  • 与驾驶室和操纵手柄整合到一起,更加方便易用
  • 安全互锁(停车制动器、系统状态、怠速时间)可提高安全性
  • Cat 代理商网络提供无与伦比的服务和支持。

增加设备多功能性

  • 即插即用连接功能允许快速简便地从激光坡度控制系统转换到 GPS,或手动控制
  • 提供一致性和精确性,可将生产机器转化为精细平地机器