AccuGrade® 激光

Caterpillar 旨在帮助客户改革他们用土方机器新技术解决方案搬运尘土的方式。更准确、更高效、运营成本更低以及盈利性更高的解决方案。

AccuGrade™ 激光坡度控制系统是一款高科技土方工具,可提高推土操作员平整和填充的精度,同时无需使用传统标桩或平地验查员。利用高级激光技术、机装组件和外接激光发射机,这款一流的机器控制系统可在驾驶室内显示屏上显示精确的标高信息,从而实现准确的铲刀定位。因此,操作员可提高效率,更快铲平坡度,操作的次数也会比以前更少。

AccuGrade 系统可大幅度提高修整设备的效率和精度 - 相比传统方法可提高达 50%。该系统主要用于土面修整,简单易学。只需简单的培训,即便是毫无经验的操作员也能立即上手操作。

AccuGrade 激光坡度控制系统专为有着严格误差和高生产率要求的多种建筑土方应用而设计。由于激光坡度控制非常精确,因此很多时候建筑行业的项目规范或者总承包商都会要求使用这些系统。经过现场检验,该多功能双激光系统正是具有平坦、单斜坡、双斜坡面的精确平整作业的理想选择,如工业、商业和住宅建筑场地。

AccuGrade™ 激光坡度控制系统是一款高科技土方工具,可提高推土操作员平整和填充的精度,同时无需使用传统标桩或平地验查员。

平面应用

  • 必须是平坦地面或平整的斜坡

平整

  • 整平工程
  • 建筑基座
  • 运动场
  • 机场跑道、飞机滑行道和停机坪
  • 停车场
  • 填埋场建筑、起重机和封顶
  • 铁路路基
  • 有一致坡度的道路和公路
  • 农业水路
  • 农业梯田
  • 池塘

预备场地

  • 商业
  • 工业
  • 住宅

用户

激光坡度控制系统的典型用户包括:

  • 挖掘承包商
  • 总承包商
  • 混凝土承包商
  • 铁路承包商
  • 垃圾填埋场操作员
  • 农业承包商/农民
  • 采矿承包商
AccuGrade 激光可以应对各种不同的斜坡
AccuGrade 激光可以应对平坦、单斜坡或双斜坡