道路分析控制

道路分析控制(RAC)是一款信息产品,使客户能够监控运输路况,提高大型矿用卡车的性能、生产率和安全性,同时降低维修、维护成本并缩短停机时间。与重要信息管理系统(VIMS®)集成后,RAC 能够实时为操作员提供可能会对循环时间以及动力传动系、机架、悬挂部件和轮胎产生负面影响的运输路况信息。

VIMS 信息中心会发出两级 RAC 事件报警,提醒操作员注意运输道路上无论从卡车行车还是支持设备的角度来看都需要注意的区域。操作员应减速通过或避开触发报警事件的区域,并应派出救援设备对出现问题的区域进行修补。与 Caterpillar VIMSwireless 这样的遥测系统配合使用时,这些信息能够以近乎实时的方式传递给办公室中的矿场监督或管理人员,以使他们能够立即采取行动。VIMS 还会记录来自每个作业周期的左右和上下颠簸数据的 RAC 信息,并创建称为疲劳等效负载分析(FELA)的摘要测量报告,从而让管理人员能够跟踪严苛路况和基准路况。利用用于确定有效负载重量和循环时间的那些传感器,RAC 每秒测量十次车架的左右和上下颠簸。左右颠簸是指由于斜交轮胎承受了不平衡的负载而导致车架发生横向扭曲。例如,当一辆满载卡车的左前胎处于车辙中,而右后胎位于斜坡上时,就会导致车架受力过度。上下颠簸是指当卡车通过垂直于行驶路线的凹凸路况或者急刹车或急转弯时车架从前至后承受的力。RAC 会测量这些值并以近乎实时的方式将它们发送给车载 VIMS 模块,后者会计算事件和趋势。VIMS 模块会将最终测量结果显示给操作员,并记录所有信息以供 VIMSpc 软件下载。

通过监控这些数据,矿场能够找出并留意影响循环时间和部件使用寿命的运输路段。结果,运输道路会得到正确养护,这意味着工作条件更安全、机械磨损更小、物理应力下降、操作员更舒适、油耗更低、轮胎道路危险成本下降、悬挂和部件运营成本减少、正常运行时间更长。RAC 并非只是 VIMS 的一项附加功能。RAC 旨在帮助所有 Cat 大型矿用卡车用户从拥有和运营体验中获得更多价值。

RAC 的优点:

  • 正确养护运输道路
  • 更短的循环时间
  • 更长的部件、车架、悬挂系统和轮胎使用寿命
  • 更小的操作员物理应力和更高的舒适性
  • 操作安全性
  • 油耗更低
  • 更低的运营成本