新一代燃油系统选件
作为 Cat® Tier 4 技术的关键一环,喷油正时通过一系列仔细定时的“微喷”来精确控制燃油喷射过程。这一喷油正时环节加强了对燃烧的控制,实现了最清洁、高效的燃油燃烧。为了给客户提供最大价值,Caterpillar 工程师根据每台发动机的动力和性能需求指定燃油系统。
采用全电子化喷油技术的高压共轨燃油系统提高了精度、加强了控制,因此让 C4.4 ACERT、C6.6 ACERT、C7.1 ACERT 和 C9.3 ACERT 发动机提高了性能,减少了烟灰。
先进的 MEUI-C 喷油器平台能够经受更高喷油压力和更精确燃油比率的考验。这些经久耐用的喷油器提高了响应能力,还能够控制 C13 ACERT、C15 ACERT、C18 ACERT、C27 ACERT 和 C32 ACERT 发动机中的烟灰。
 

燃油系统
燃油系统