لقطة استوديو

سنون شوكات المنصات 910 مم (36 بوصة)

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

طول السن
35.8 in
910 mm
عرض السن
3.9 in
100 mm
ارتفاع السن
21.3 in
541 mm

عرض عام

تزيد سنون الشوكة الإضافية من تعددية استخدامات حوامل شوكة المنصة لنقل مجموعة كبيرة من المواد الموضوعة على منصات في مواقع التشييد.

مواصفات المنتج لـ 910 مم (36 بوصة)

طول السن 35.8 in 910 mm
عرض السن 3.9 in 100 mm
ارتفاع السن 21.3 in 541 mm
سمك السن 1.6 in 40 mm
وزن السن 86 lb 39 kg
الطول الإجمالي 38.5 in 979 mm

انظر كيف يقارن 910 مم (36 بوصة) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  910 مم (36 بوصة)

عرض المزيد من العروض