لقطة استوديو

سنون شوكات المنصات 1050 مم (41 بوصة)

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

طول السن
41.3 in
1050 mm
عرض السن
5.1 in
130 mm
ارتفاع السن
31.5 in
800 mm

عرض عام

تزيد سنون الشوكة الإضافية من تعددية استخدامات حوامل شوكة المنصة لنقل مجموعة كبيرة من المواد الموضوعة على منصات في مواقع التشييد.

مواصفات المنتج لـ 1050 مم (41 بوصة)

طول السن 41.3 in 1050 mm
عرض السن 5.1 in 130 mm
ارتفاع السن 31.5 in 800 mm
سمك السن 2 in 50 mm
وزن السن 190.7 lb 86.5 kg
الطول الإجمالي 44.9 in 1140 mm

انظر كيف يقارن 1050 مم (41 بوصة) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  1050 مم (41 بوصة)

عرض المزيد من العروض