كتيفة تركيب 3-6 أطنان - تثبيت بمسامير

كتيفة تركيب 3-6 أطنان - تثبيت بمسامير الكتائف

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

نوع الوصلة البينية
تثبيت بمسمار
تثبيت بمسمار
الوزن
98.8 رطل
44.8 كجم
العرض الإجمالي
12.4 بوصة
316 مم

مواصفات المنتج لـ كتيفة تركيب 3-6 أطنان - تثبيت بمسامير

نوع الوصلة البينية تثبيت بمسمار تثبيت بمسمار
الوزن 98.8 رطل 44.8 كجم
العرض الإجمالي 12.4 بوصة 316 مم
الطول الإجمالي 18.7 بوصة 474 مم
الارتفاع الإجمالي 9.8 بوصة 250 مم
قطر المسمار 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in)
مقاس كتيفة التركيب متوسط-كبير متوسط-كبير

انظر كيف يقارن كتيفة تركيب 3-6 أطنان - تثبيت بمسامير بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن