لقطة استوديو

المكانس مشطوفة الزاوية BA118C هيدروليكي

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
104 بوصة
2637 مم
عرض الكنس
83 بوصة
2119 مم
قطر الفرشاة
32 بوصة
815 مم

عرض عام

تُستخدم لتنظيف ساحات الانتظار، والمنشآت الصناعية، وساحات الطحن، وممرات المطارات، والشوارع، والطرق الخاصة، والحارات.

مواصفات المنتج لـ BA118C هيدروليكي

العرض الإجمالي 104 بوصة 2637 مم
عرض الكنس 83 بوصة 2119 مم
قطر الفرشاة 32 بوصة 815 مم
المكونات الهيدروليكية المطلوبة التدفق القياسي التدفق القياسي
الارتفاع 36 بوصة 918 مم
الطول 69 بوصة 1741 مم
الوزن 955 lb 433 كجم
التدفق الهيدروليكي المثالي 42-86 لترًا في الدقيقة (11-23 جالونًا في الدقيقة) 42-86 لترًا في الدقيقة (11-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة)
إزاحة الموتور 25 بوصة³ 405 سم³/دورة
سرعة الفرشاة عند أقصى تدفق 199 دورة في الدقيقة 199 دورة في الدقيقة
عرض الكنس - بزاوية (± 30 درجة) 73 بوصة 1849 مم
العرض الإجمالي - بزاوية (± 30 درجة) 99 بوصة 2508 مم
طريقة الدفع التشغيل المباشر التشغيل المباشر
نوع الوصلة البينية قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية
وصلة تمديد الغطاء الاختيارية 40 lb 18 كجم

انظر كيف يقارن BA118C هيدروليكي بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  BA118C هيدروليكي

عرض المزيد من العروض