لقطة استوديو

قواطع الأغصان BRX118 صناعي

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
75.2 in
1911 mm
عرض القطع
72 in
1829 mm
أقصى قطر للقطع
8 in
203 mm

عرض عام

تعد قواطع الأغصان الصناعية من Cat® أفضل الماكينات المستخدمة لصيانة حرم الطريق، وتنظيف الأراضي، وقطع الأغصان.

مواصفات المنتج لـ BRX118 صناعي

العرض الإجمالي 75.2 in 1911 mm
عرض القطع 72 in 1829 mm
أقصى قطر للقطع 8 in 203 mm
المكونات الهيدروليكية المطلوبة التدفق القياسي التدفق القياسي
الطول الإجمالي 85.4 in 2170 mm
الارتفاع الإجمالي 28.9 in 733 mm
الوزن 2363.4 lb 1072 kg
التدفق الهيدروليكي المثالي 76-87 لترًا/دقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة) 76-87 لترًا/دقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 200-230 بار (2800-3300 رطل لكل بوصة مربعة) 200-230 بار (2800-3300 رطل لكل بوصة مربعة)
سرعة الأطراف (تعتمد على التدفق) 2,436-2,772 متر في الدقيقة (7,992-9,094 أقدام في الدقيقة) 2,436-2,772 متر في الدقيقة (7,992-9,094 أقدام في الدقيقة)
إزاحة الموتور 9.8 بوصة³/دورة 160 سم³/دورة
عزم دوران عمود التشغيل 369-566 نيوتن متر (272-417 رطل/قدم) 369-566 نيوتن متر (272-417 رطل/قدم)

انظر كيف يقارن BRX118 صناعي بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  BRX118 صناعي

عرض المزيد من العروض