لقطة استوديو

قواطع الأغصان BRX318 صناعي

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
75.2 in
1911 mm
عرض القطع
72 in
1829 mm
أقصى قطر للقطع
8 in
203 mm

عرض عام

تعد قواطع الأغصان الصناعية من Cat® أفضل الماكينات المستخدمة لصيانة حرم الطريق، وتنظيف الأراضي، وقطع الأغصان.

مواصفات المنتج لـ BRX318 صناعي

العرض الإجمالي 75.2 in 1911 mm
عرض القطع 72 in 1829 mm
أقصى قطر للقطع 8 in 203 mm
المكونات الهيدروليكية المطلوبة XPS عالي التدفق XPS عالي التدفق
الطول الإجمالي 85.4 in 2170 mm
الارتفاع الإجمالي 28.9 in 733 mm
الوزن 2363.4 lb 1072 kg
التدفق الهيدروليكي المثالي 120-125 لتر/دقيقة (31-33 جالون في الدقيقة) 120-125 لتر/دقيقة (31-33 جالون في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 200-280 بار (2800-4100 رطل لكل بوصة مربعة) 200-280 بار (2800-4100 رطل لكل بوصة مربعة)
سرعة الأطراف (تعتمد على التدفق) 3,180-3,300 أمتار في الدقيقة (10,433-10,827 أقدام في الدقيقة) 3,180-3,300 أمتار في الدقيقة (10,433-10,827 أقدام في الدقيقة)
إزاحة الموتور 11.9 بوصة³/دورة 195 سم³/دورة
عزم دوران عمود التشغيل 444-829 نيوتن متر (327-611 رطل/قدم) 444-829 نيوتن متر (327-611 رطل/قدم)

انظر كيف يقارن BRX318 صناعي بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  BRX318 صناعي

عرض المزيد من العروض