لقطة استوديو

قواطع الأغصان BRX418 صناعي

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
75.2 in
1911 mm
عرض القطع
72 in
1829 mm
أقصى قطر للقطع
8 in
203 mm

عرض عام

تعد قواطع الأغصان الصناعية من Cat® أفضل الماكينات المستخدمة لصيانة حرم الطريق، وتنظيف الأراضي، وقطع الأغصان.

مواصفات المنتج لـ BRX418 صناعي

العرض الإجمالي 75.2 in 1911 mm
عرض القطع 72 in 1829 mm
أقصى قطر للقطع 8 in 203 mm
المكونات الهيدروليكية المطلوبة XHP / XE XHP / XE
الطول الإجمالي 85.4 in 2170 mm
الارتفاع الإجمالي 28.9 in 733 mm
الوزن 2363.4 lb 1072 kg
التدفق الهيدروليكي المثالي 150-155 لتر/دقيقة (40-41 جالونًا في الدقيقة) 150-155 لتر/دقيقة (40-41 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 200-280 بار (2800-4100 رطل لكل بوصة مربعة) 200-280 بار (2800-4100 رطل لكل بوصة مربعة)
سرعة الأطراف (تعتمد على التدفق) 4,020-4,140 أمتار في الدقيقة (13,189-13,583 قدمًا في الدقيقة) 4,020-4,140 أمتار في الدقيقة (13,189-13,583 قدمًا في الدقيقة)
إزاحة الموتور 11.9 بوصة³/دورة 195 سم³/دورة
عزم دوران عمود التشغيل 444-829 نيوتن متر (327-611 رطل/قدم) 444-829 نيوتن متر (327-611 رطل/قدم)

انظر كيف يقارن BRX418 صناعي بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  BRX418 صناعي

عرض المزيد من العروض