قارنات التوصيل من الفئة CW الحفارات الهيدروليكية الصغيرة 10 أطنان CW-10

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

الوزن
202.8 lb
92 kg
العرض الإجمالي
15.1 in
383 mm
فئة الماكينة
الحفارات الصغيرة 10 أطنان
الحفارات الصغيرة 10 أطنان

عرض عام

تجعل قارنات التوصيل السريعة عمليات تغيير ملحقات أدوات العمل بسيطة وتزيد من استخدامات الحفار.

مواصفات المنتج لـ الحفارات الهيدروليكية الصغيرة 10 أطنان CW-10

الوزن 202.8 lb 92 kg
العرض الإجمالي 15.1 in 383 mm
فئة الماكينة الحفارات الصغيرة 10 أطنان الحفارات الصغيرة 10 أطنان
الارتفاع الإجمالي 16.7 in 423 mm
الطول الإجمالي 28.1 in 713 mm
قطر المسمار 2.4 in 60 mm
سعة خطاف الرفع 3086.5 lb 1400 kg
نوع الوصلة البينية تثبيت بمسمار تثبيت بمسمار
المكونات الهيدروليكية المطلوبة مخصص ومُركب في المصنع مخصص ومُركب في المصنع

انظر كيف يقارن الحفارات الهيدروليكية الصغيرة 10 أطنان CW-10 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  الحفارات الهيدروليكية الصغيرة 10 أطنان CW-10

عرض المزيد من العروض