الارتفاع | 52 بوصة 1320 mm |
العرض | 98.3 بوصة 2498 mm |
الوزن | 1172.9 lb 532 kg |
طول السن | 60 بوصة 1524 mm |
عرض السن | 5.9 بوصة 150 mm |
ارتفاع السن | 33.1 بوصة 841 mm |
سمك السن | 3 بوصة 75 mm |
وزن السن | 370.4 lb 168 kg |
الوزن المجمع | 2120.8 lb 962 kg |
الطول الإجمالي | 85.4 بوصة 2169 mm |
نوع الوصلة البينية | قارنة التوصيل Fusion™ قارنة التوصيل Fusion™ |