لقطة استوديو

حوامل شوكات المنصة 1397 مم (55 بوصة)

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

الارتفاع
22.8 بوصة
580 mm
العرض
55 بوصة
1397 mm
الوزن
310.9 lb
141 kg

عرض عام

تُستخدم حوامل شوكات المنصات لنقل الأحمال الموضوعة على منصات في مواقع التشييد، ومناولة السماد والبذور الموضوعة في أكياس في مواقع المسطحات الخضراء والمشاتل.

مواصفات المنتج لـ 1397 مم (55 بوصة)

الارتفاع 22.8 بوصة 580 mm
العرض 55 بوصة 1397 mm
الوزن 310.9 lb 141 kg
الطول 10 بوصة 253 mm
نوع الوصلة البينية قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية

انظر كيف يقارن 1397 مم (55 بوصة) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  1397 مم (55 بوصة)

عرض المزيد من العروض