مطرقة H160GC

مطارق GC H160 GC

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

فئة طاقة التصادم
7500 قدم-رطل
10170 J
للضربات في الدقيقة
200-450
200-450
أقصى وزن للتشغيل
6762.8 lb
3074 kg

عرض عام

تساعد مطارق Cat® على اختصار الوقت في أعمال الهدم والتشييد والمحاجر. تجمع بين التصميم البسيط والخفيف لفئة مطارق GC والموثوقية والمتانة والقيمة التي تتوقعها من منتجات Cat. وينتج من ذلك حل منخفض التكلفة لكل ساعة يوفر القدرة الثابتة والأداء اللذين تحتاج إليهما.

مواصفات المنتج لـ H160 GC

فئة طاقة التصادم 7500 قدم-رطل 10170 J
للضربات في الدقيقة 200-450 200-450
أقصى وزن للتشغيل 6762.8 lb 3074 kg
أدنى وزن للتشغيل 3050 lb 6724 kg
أقصى وزن للحامل 99200 lb 45 t
أدنى وزن للحامل 72700 lb 33 t
قطر عمود الأداة 4.6 بوصة 118 mm
أقصى ضغط للتشغيل 2610 psi 18000 kPa
أدنى ضغط تشغيل 2320 psi 16000 kPa
التدفق المُقدَّر ـ الحد الأقصى 68 gal/min 260 l/min
التدفق المُقدَّر ـ الحد الأدنى 50 gal/min 190 l/min

انظر كيف يقارن H160 GC بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  H160 GC

عرض المزيد من العروض