مطرقة H180GC

مطارق GC H180 GC

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

فئة طاقة التصادم
10750 قدم-رطل
14578 J
للضربات في الدقيقة
200-450
200-450
أقصى وزن للتشغيل
6762.8 lb
3074 kg

عرض عام

تساعد مطارق Cat® على اختصار الوقت في أعمال الهدم والتشييد والمحاجر. تجمع بين التصميم البسيط والخفيف لفئة مطارق GC والموثوقية والمتانة والقيمة التي تتوقعها من منتجات Cat. وينتج من ذلك حل منخفض التكلفة لكل ساعة يوفر القدرة الثابتة والأداء اللذين تحتاج إليهما.

مواصفات المنتج لـ H180 GC

فئة طاقة التصادم 10750 قدم-رطل 14578 J
للضربات في الدقيقة 200-450 200-450
أقصى وزن للتشغيل 6762.8 lb 3074 kg
أدنى وزن للتشغيل 9260 lb 4200 kg
أقصى وزن للحامل 121200 lb 55 t
أدنى وزن للحامل 88100 lb 40 t
قطر عمود الأداة 5.9 بوصة 150 mm
أقصى ضغط للتشغيل 2610 psi 18000 kPa
أدنى ضغط تشغيل 2320 psi 16000 kPa
التدفق المُقدَّر ـ الحد الأقصى 79 gal/min 300 l/min
التدفق المُقدَّر ـ الحد الأدنى 68 gal/min 250 l/min

انظر كيف يقارن H180 GC بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  H180 GC

عرض المزيد من العروض