عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 6
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 183.2 رطل 83.1 كجم |
| فئة الطاقة | 147.5 ft·lbf 200 J |
| فئة الماكينة | الحفارات الصغيرة 1-2 طن الحفارات الصغيرة 1-2 طن |
| قطر عمود الأداة | 1.6 بوصة 40 مم |
| تردد التصادم | 800-1400 ضربة في الدقيقة 800-1400 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1276 رطل لكل بوصة مربعة 8798 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 2420.7 رطل 1098 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 15-25 لترًا في الدقيقة (4-6,6 جالونًا في الدقيقة) 15-25 لترًا في الدقيقة (4-6,6 جالونًا في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 11.8 بوصة 300 مم |
| الطول الإجمالي | 13.4 بوصة 340 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 38.1 بوصة 968 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 27.1 بوصة 688 مم |
| مستوى الصوت | 122 ديسيبل 122 ديسيبل |
| مقاس كتيفة التركيب | صغير-متوسط صغير-متوسط |
استخدم أداة المقارنة لمقارنة المواصفات التفصيلية لموديلات Cat وموديلات الماركات المنافسة.
مقارنة كل الموديلاتلقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
طقم صيانة المطرقة B1
محتويات صندوق أدوات المطرقة B1
الأدوات المضمنة مع B1