لقطة استوديو

كاحتات العلف DFS121

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
84.5 بوصة
2146 mm
الوزن
1051.6 lb
477 kg
المكونات الهيدروليكية المطلوبة
التدفق القياسي
التدفق القياسي

عرض عام

تحضير العلف والدريس للتغذية مع الحد الأدنى من اختراق الأكسجين مما يقلل من النفايات.

مواصفات المنتج لـ DFS121

العرض الإجمالي 84.5 بوصة 2146 mm
الوزن 1051.6 lb 477 kg
المكونات الهيدروليكية المطلوبة التدفق القياسي التدفق القياسي
الارتفاع الإجمالي 25.2 بوصة 639 mm
العمق الإجمالي 81.5 بوصة 2070 mm
التدفق الهيدروليكي المثالي 75-90 لترًا في الدقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة) 75-90 لترًا في الدقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 138-230 بار (2000-3300 رطل لكل بوصة مربعة) 138-230 بار (2000-3300 رطل لكل بوصة مربعة)

انظر كيف يقارن DFS121 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  DFS121

عرض المزيد من العروض