لقطة استوديو

كاحتات العلف DFS118

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض الإجمالي
72.5 بوصة
1841 mm
الوزن
937 lb
425 kg
المكونات الهيدروليكية المطلوبة
التدفق القياسي
التدفق القياسي

عرض عام

تحضير العلف والدريس للتغذية مع الحد الأدنى من اختراق الأكسجين مما يقلل من النفايات.

مواصفات المنتج لـ DFS118

العرض الإجمالي 72.5 بوصة 1841 mm
الوزن 937 lb 425 kg
المكونات الهيدروليكية المطلوبة التدفق القياسي التدفق القياسي
الارتفاع الإجمالي 25.2 بوصة 639 mm
العمق الإجمالي 81.5 بوصة 2070 mm
التدفق الهيدروليكي المثالي 75-90 لترًا في الدقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة) 75-90 لترًا في الدقيقة (20-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي 138-230 بار (2000-3300 رطل لكل بوصة مربعة) 138-230 بار (2000-3300 رطل لكل بوصة مربعة)

انظر كيف يقارن DFS118 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  DFS118

عرض المزيد من العروض