عرض عام
تساعدك الدوارات المائلة من Cat® على المناورة حول العوائق في منطقة عملك بدون الحاجة إلى تغيير موضع ماكينتك.
المواصفات الرئيسية
تساعدك الدوارات المائلة من Cat® على المناورة حول العوائق في منطقة عملك بدون الحاجة إلى تغيير موضع ماكينتك.
عرض 1-6 من 13
| فئة الماكينة | الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان |
| الوزن | 363.8 رطل 165 كجم |
| خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية | قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40 قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40 |
| الارتفاع الإجمالي | 32.2 بوصة 818 مم |
| الطول | 20.7 بوصة 525 مم |
| العرض الإجمالي | 19.4 بوصة 492 مم |
| سرعة التدوير | 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة |
| نطاق زاوية الميل | 40 درجة يسارًا/يمينًا 40 درجة يسارًا/يمينًا |
| سعة الجرافة القصوى | 8.8 قدم³ 250 لتر |
| أقصى عرض للجرافة | 47.2 بوصة 1200 مم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 30-70 لترًا/دقيقة (8-19 جالونًا/دقيقة) 30-70 لترًا/دقيقة (8-19 جالونًا/دقيقة) |
| ضغط التشغيل الأقصى | 3625.9 رطل لكل بوصة مربعة 25000 كيلو باسكال |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | الإضافي الأول الإضافي الأول |
| عزم الإمالة | 10620.9 lb/ft 14400 نيوتن.متر |
| عزم الدوران | 2876.5 lb/ft 3900 نيوتن.متر |