المحرك
موديل المحرك | Cat® C15 Cat® C15 |
التجويف | 5.4 بوصة 137 مم |
الشوط | 6.75 بوصة 171.5 مم |
الإزاحة | 926 بوصة³ 15.2 لتر |
الانبعاثات | يفي المحرك C15 بمعايير الانبعاثات من المستوى 2/المرحلة II أو المكافئة لمعايير المستوى 3/المرحلة IIIA. يفي المحرك C15 بمعايير الانبعاثات من المستوى 2/المرحلة II أو المكافئة لمعايير المستوى 3/المرحلة IIIA. |
صافي القدرة - SAE J1349 | 434 HP 324 كيلووات |
صافي القدرة - ISO 14396 | 443 HP 330 كيلووات |
القدرة الإجمالية - SAE J1995 | 449 HP 335 كيلووات |
إجمالي أقصى عزم دوران للمحرك (SAE J1995) | 1711 قدم·رطل قوة 2320 نيوتن لكل متر |
صافي أقصى عزم دوران للمحرك (SAE J1349) | 1670 قدم·رطل قوة 2264 نيوتن لكل متر |
سرعة أقصى عزم دوران للمحرك | 1200 لفة/دقيقة 1200 لفة/دقيقة |
لا يلزم خفض القدرة على ارتفاع أقل من | 10000 قدم 3050 م |
موديل المحرك - يفي بمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 2/الاتحاد الأوروبي من المرحلة II أو المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA | Cat C15 Cat C15 |
ملاحظة (2) | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومروحة تعمل بأدنى سرعة. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومروحة تعمل بأدنى سرعة. |
ملاحظة (1) | تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 1700 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف الخاصة بالمعيار المحدد. تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 1700 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف الخاصة بالمعيار المحدد. |
ملاحظة (3) | صافي القدرة عند تشغيل المروحة بأقصى سرعة هو 324 كيلووات (434 hp) طبقًا لظروف SAE المرجعية. صافي القدرة عند تشغيل المروحة بأقصى سرعة هو 324 كيلووات (434 hp) طبقًا لظروف SAE المرجعية. |