اللوادر ذات المحراث الخلفي 428

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

القدرة - الصافية
87 HP
64 kW
الوزن أثناء التشغيل - اسمي
18243 lb
8275 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى
24251 lb
11000 kg

عرض عام

التحكم الكامل في لودر ذي محراث خلفي من CAT®

يحتوي اللودر ذو المحراث الخلفي Cat® 428 على محرك مختبر، ويوفر مستوى راحة أفضل للمشغل، وأداءً أعلى للرفع، وناقل حركة powershift، وذراع رافعة على غرار ذراع رافعة الحفار، ومكونات هيدروليكية قوية وعالية الكفاءة، وثلاثة أوضاع لإدارة القدرة، ونظام Product Link™.

مواصفات المنتج لـ 428

القدرة - الصافية 87 HP 64 kW
الشوط 5 in 127 mm
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 68 كيلووات/93 hp 68 كيلووات/93 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 283 lbf 384 N·m
التجويف 4.1 in 105 mm
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
زيادة عزم الدوران (الصافي) 38% عند 1400 دورة في الدقيقة 38% عند 1400 دورة في الدقيقة
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 64 كيلووات/87 hp 64 كيلووات/87 hp
المحرك 3054C بقدرة 68,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي 3054C بقدرة 68,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 65 كيلووات/88 hp 65 كيلووات/88 hp
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 69 كيلووات/94 hp 69 كيلووات/94 hp
المحرك 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 293 lbf 397 N·m
التجويف 4.1 in 105 mm
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
الشوط 5 in 127 mm
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 75 كيلووات/102 hp 75 كيلووات/102 hp
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 74 كيلووات/101 hp 74 كيلووات/101 hp
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 71 كيلووات/96 hp 71 كيلووات/96 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) 31% عند 1400 دورة في الدقيقة 31% عند 1400 دورة في الدقيقة
التجويف 4.1 in 105 mm
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 65 كيلووات/89 hp 65 كيلووات/89 hp
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
الشوط 5 in 127 mm
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 282 lbf 383 N·m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 71 كيلووات/97 hp 71 كيلووات/97 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) 37% عند 1400 دورة في الدقيقة 37% عند 1400 دورة في الدقيقة
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
المحرك C4.4 بقدرة 70 كيلووات، تربو ميكانيكي بتبريد بيني C4.4 بقدرة 70 كيلووات، تربو ميكانيكي بتبريد بيني
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 65 كيلووات/88 hp 65 كيلووات/88 hp
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 76 كيلووات/104 hp 76 كيلووات/104 hp
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
زيادة عزم الدوران (الصافي) 32% عند 1400 دورة في الدقيقة 32% عند 1400 دورة في الدقيقة
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 294 lbf 398 N·m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 75 كيلووات/101 hp 75 كيلووات/101 hp
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
التجويف 4.1 in 105 mm
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
الشوط 5 in 127 mm
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 69 كيلووات/94 hp 69 كيلووات/94 hp
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
المحرك C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات ميكانيكي – تربو بتبريد بيني C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات ميكانيكي – تربو بتبريد بيني
خلفي - الثالث 13 mile/h 21 km/h
خلفي - الرابع 23 mile/h 37 km/h
أمامي - الرابع 23 mile/h 37 km/h
أمامي - الثالث 13 mile/h 21 km/h
خلفي - الثاني 5.7 mile/h 9.2 km/h
أمامي - الثاني 5.7 mile/h 9.2 km/h
خلفي - الأول 3.5 mile/h 5.6 km/h
أمامي - الأول 3.5 mile/h 5.6 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 5.9 km/h
أمامي - الثاني 5.9 mile/h 9.5 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الثالث 12.4 mile/h 20 km/h
خلفي - الثاني 7.7 mile/h 12.4 km/h
أمامي - الرابع 24.9 mile/h 40 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 5.9 km/h
خلفي - الثاني 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الرابع 12.4 mile/h 20 km/h
أمامي - الخامس 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الثاني 5.9 mile/h 9.5 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 5.9 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 5.9 km/h
أمامي - الثالث 7.5 mile/h 12 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - السادس 24.9 mile/h 40 km/h
المحور الأمامي (الدفع بجميع العجلات AWD) - ديناميكي 19842 lb 9000 kg
المحور الأمامي (الدفع بجميع العجلات AWD) - ثابت 51809 lb 23500 kg
المحور الخلفي - ديناميكي 22046 lb 10000 kg
المحور الخلفي - ثابت 58422 lb 26500 kg
الوزن أثناء التشغيل - اسمي 18243 lb 8275 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى 24251 lb 11000 kg
مكيف الهواء 99 lb 45 kg
الوزن أثناء التشغيل - سعة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) - الحد الأقصى 24251 lb 11000 kg
لودر، IT مع قارنة توصيل سريعة 408 lb 185 kg
ناقل الحركة التلقائي 231 lb 105 kg
التحكم في القيادة 33 lb 15 kg
أثقال الموازنة - القاعدة 254 lb 115 kg
ذراع قابلة للتوسيع - باستثناء ثقل الموازنة الأمامي 459 lb 208 kg
أثقال الموازنة - الحد الأقصى 1014 lb 460 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,03 م³/1,3 ياردة³) - مع الشوكات علوية الطي 1896 lb 860 kg
ملاحظة تكوين الماكينة – محرك LRC قياسي؛ محراث للذراع القياسي؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة بتبديل قياسي مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ جرافة لودر متعددة الأغراض سعة 1,03 م³؛ جرافة محراث للخدمة القياسية سعة 610 مم؛ إطارات 340/80-18 في الأمامي - 440/80-28 في الخلف؛ بدون ثقل موازنة؛ مع مشغل وزنه 80 كجم، خزان وقود ممتلئ بالكامل. تكوين الماكينة – محرك LRC قياسي؛ محراث للذراع القياسي؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة بتبديل قياسي مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ جرافة لودر متعددة الأغراض سعة 1,03 م³؛ جرافة محراث للخدمة القياسية سعة 610 مم؛ إطارات 340/80-18 في الأمامي - 440/80-28 في الخلف؛ بدون ثقل موازنة؛ مع مشغل وزنه 80 كجم، خزان وقود ممتلئ بالكامل.
الكابينة - هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) قياسي قياسي
أثقال الموازنة - قابلة للتكديس، واحد 529 lb 240 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,03 م³/1,3 ياردة³) - بدون الشوكات علوية الطي 1486 lb 674 kg
لا يجب أن يتجاوز الوزن الإجمالي 24251 lb 11000 kg
الوزن أثناء التشغيل (المُقدر) (70 كيلووات/94 hp) 18091 lb 8206 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع: جرافة اللودر - الرفع المتوازي - متعددة الأغراض 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية: جرافة اللودر ـ الرفع المتوازي - متعددة الأغراض 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع: جرافة اللودر - الرفع المتوازي - الأغراض العامة 1014 lb 460 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية: جرافة اللودر ـ الرفع المتوازي - الأغراض العامة 254 lb 115 kg
مكيف الهواء قياسي قياسي
الوزن التشغيلي (المُقدر) 18243 lb 8275 kg
ضغط النظام - اللودر 3626 psi 250 bar
ضغط النظام - المحراث الخلفي 3626 psi 250 bar
سعة المضخة عند 2200 دورة في الدقيقة 42.3 gal/min 160 l/min
النوع مركز مغلق مركز مغلق
نوع المضخة متغيرة التدفق، ذات كباس محوري متغيرة التدفق، ذات كباس محوري
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - التجويف 2.6 in 65 mm
أسطوانة الدفع الثنائي ((2WD))، واحدة (1) مزدوجة الفعل - الشوط 4.2 in 106 mm
أسطوانة الدفع الثنائي 2WD، واحدة (1) مزدوجة الفعل - التجويف 2.6 in 65 mm
أسطوانة نظام الدفع الثنائي (2WD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - تأرجح المحور 1 ° 1 °
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - الشوط 4.2 in 106 mm
دائرة الدوران ـ (بدون تعشيق فرامل العجلة الداخلية) ـ أوسع جرافة لودر خارجية 35.25 ft 10.745 m
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - قطر القضيب 1.6 in 40 mm
أسطوانة الدفع الثنائي (2WD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - قطر القضيب 1.6 in 40 mm
أسطوانة نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - تأرجح المحور 11 ° 11 °
دائرة الالتفاف ـ (دون تعشيق فرامل العجلة الداخلية) ـ العجلات الأمامية الخارجية 26.92 ft 8.205 m
دائرة الدوران ـ (بدون تعشيق فرامل العجلة الداخلية) ـ أوسع جرافة لودر خارجية 35.25 ft 10.745 m
دائرة الالتفاف ـ (دون تعشيق فرامل العجلة الداخلية) ـ العجلات الأمامية الخارجية 26.92 ft 8.205 m
النوع العجلة الأمامية العجلة الأمامية
التوجيه المعزز هيدروستاتيكي هيدروستاتيكي
خزان سائل عادم الديزل 5 gal (US) 19 l
زيت المحرك - مع الفلتر 2.4 gal (US) 9 l
نظام التبريد - تكييف الهواء 4.8 gal (US) 18 l
النظام الهيدروليكي 25.1 gal (US) 95 l
الخزان الهيدروليكي 11.1 gal (US) 42 l
المحور الخلفي - التروس كوكبية الدوران 0.4 gal (US) 1.7 l
خزان الوقود 42.3 gal (US) 160 l
المحور الأمامي (نظام الدفع بجميع العجلات AWD) - التروس كوكبية الدوران 0.2 gal (US) 0.7 l
المحور الخلفي 4.2 gal (US) 16 l
المحور الأمامي (الدفع بجميع العجلات AWD) 2.9 gal (US) 11 l
ناقل الحركة - مكوكي - الدفع بجميع العجلات (AWD) 4.8 gal (US) 18 l
ناقل الحركة (Powershift) - الدفع بجميع العجلات (AWD) 5 gal (US) 19 l
ملاحظة سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات خلفية مقاس 440/80-28. سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات خلفية مقاس 440/80-28.

428 المعدات القياسية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • كابينة، قياسية

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • الدفع بجميع العجلات
  • قفل تفاضلي 100%
  • فرامل هيدروليكية معززة
  • إطارات 26 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك Cat 3054C بقدرة 68,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، قياسية
  • مجموعة رادياتير مفصلية
  • وضع قياسي
  • قفل للمجموعة التفاضلية
  • محايد ناقل الحركة
  • ناقل حركة، يدوي رباعي السرعات
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي السرعات مع محول عزم دوران قفلي (LUTC)

أدوات التحكم

  • أدوات التحكم،أ ذرع ميكانيكية
  • التوجيه المعزز، هيدروستاتيكي

المكونات الهيدروليكية

  • مضخة الكباس متغيرة الإزاحة
  • قفل التبديل الجانبي
  • مبرد الزيت الهيدروليكي
  • قفل لودر، طفو
  • تحرير اللودر، الرجوع إلى الحفر

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع قياسية، 4,3 م
  • قفل النقل، التأرجح
  • قفل النقل، ذراع الرافعة

ملحقات أخرى

  • صندوق أدوات خارجي
  • أدوات الربط للنقل

كهربي

  • نظام Product Link خلوي
  • إنذار الرجوع للخلف
  • إنذار جهاز التثبيت

428 المعدات الاختيارية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • مظلة مميزة
  • كابينة، فاخرة

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • إطارات 28 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك Cat 3054C 74,5 كيلووات
  • محرك C4.4 70 كيلووات
  • محرك C4.4 74,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، خدمة شاقة
  • مسخن مجموعة المحرك
  • ناقل حركة، Powershift رباعي السرعات
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي سرعات

أدوات التحكم

  • أدوات التحكم، عصوات تحكم دليلية
  • أداة اختيار النمط (ISO/SAE)

المكونات الهيدروليكية

  • نقاط الفصل السريع الهيدروليكية
  • الخطوط الهيدروليكية، أحادية الاتجاه
  • الخطوط الهيدروليكية، ثنائية الاتجاه
  • النقل الجانبي الكهربائي
  • التحكم في القيادة
  • تدفق متواصل
  • تدفق إضافي قابل للبرمجة

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع امتدادية، 4,3 م
  • قارنة التوصيل السريعة للمحراث، ميكانيكية
  • قارنة التوصيل السريع للمحراث، هيدروليكية
  • قارنة التوصيل السريع للودر، هيدروليكية

ملحقات أخرى

  • ثقل موازنة، 115 كجم
  • ثقل موازنة، 240 كجم
  • ثقل موازنة، 460 كجم
  • رفارف أمامية
  • وسادات الشارع، أجهزة التثبيت

كهربي

  • نظام Product Link بالقمر الصناعي
  • مصباح التحذير، دوار
  • مصباح تحذير، وامض

انظر كيف يقارن 428 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  428

عرض المزيد من العروض