اللوادر ذات المحراث الخلفي 434

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

القدرة - الصافية
87 HP
64 kW
الوزن أثناء التشغيل - اسمي
20311 lb
9213 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى
25353 lb
11500 kg

عرض عام

التحكم الكامل في لودر ذي محراث خلفي من CAT®

يحتوي اللودر ذو المحراث الخلفي Cat® 434 على محرك مختبر، ويوفر مستوى راحة أفضل للمشغل، وأداءً أعلى للرفع، وناقل حركة powershift اختياريًا، وذراع رافعة على غرار ذراع رافعة الحفار، ومكونات هيدروليكية قوية وعالية الكفاءة، وثلاثة أوضاع لإدارة القدرة، ونظام Product Link™.

مواصفات المنتج لـ 434

القدرة - الصافية 87 HP 64 kW
زيادة عزم الدوران (الصافي) عند 1400 دورة في الدقيقة عند 1400 دورة في الدقيقة
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 65 كيلووات/88 hp 65 كيلووات/88 hp
الشوط 5 in 127 mm
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 283 lbf 384 N·m
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 64 كيلووات/87 hp 64 كيلووات/87 hp
التجويف 4.1 in 105 mm
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 68 كيلووات/93 hp 68 كيلووات/93 hp
المحرك 3054C بقدرة 68,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي 3054C بقدرة 68,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 69 كيلووات/94 hp 69 كيلووات/94 hp
المحرك 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 71 كيلووات/96 hp 71 كيلووات/96 hp
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
الشوط 5 in 127 mm
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 293 lbf 397 N·m
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 75 كيلووات/102 hp 75 كيلووات/102 hp
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 74 كيلووات/101 hp 74 كيلووات/101 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) عند 1400 دورة في الدقيقة عند 1400 دورة في الدقيقة
التجويف 4.1 in 105 mm
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
التجويف 4.1 in 105 mm
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 76 كيلووات/104 hp 76 كيلووات/104 hp
المحرك C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات ميكانيكي – تربو بتبريد بيني C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات ميكانيكي – تربو بتبريد بيني
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 75 كيلووات/101 hp 75 كيلووات/101 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 294 lbf 398 N·m
زيادة عزم الدوران (الصافي) عند 1400 دورة في الدقيقة عند 1400 دورة في الدقيقة
الشوط 5 in 127 mm
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 69 كيلووات/94 hp 69 كيلووات/94 hp
أمامي - الرابع 22.4 mile/h 36 km/h
أمامي - الثالث 13 mile/h 21 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
أمامي - الثاني 5.6 mile/h 9 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
خلفي - الثاني 5.6 mile/h 9 km/h
خلفي - الرابع 22.4 mile/h 36 km/h
خلفي - الثالث 13 mile/h 21 km/h
أمامي - الرابع 24.9 mile/h 40 km/h
أمامي - الثاني 6.2 mile/h 10 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
خلفي - الثاني 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الثالث 12.4 mile/h 20 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
أمامي - الخامس 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الثاني 6.2 mile/h 10 km/h
خلفي - الثاني 7.5 mile/h 12 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الرابع 12.4 mile/h 20 km/h
أمامي - الثالث 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
أمامي - السادس 24.9 mile/h 40 km/h
المحور الخلفي - ثابت 50627 lb 22964 kg
المحور الخلفي - ديناميكي 20252 lb 9186 kg
المحور الأمامي (الدفع بجميع العجلات AWD) - ديناميكي 20252 lb 9186 kg
المحور الأمامي (الدفع بجميع العجلات AWD) - ثابت 50627 lb 22964 kg
الوزن أثناء التشغيل - اسمي 20311 lb 9213 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى 25353 lb 11500 kg
الوزن أثناء التشغيل - سعة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) - الحد الأقصى 25353 lb 11500 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,15 م3 / 1,50 ياردة3) - بدون الشوكات علوية الطي 1711 lb 776 kg
ناقل الحركة التلقائي 207 lb 94 kg
أثقال الموازنة - الحد الأقصى 254 lb 115 kg
ذراع قابلة للتوسيع - باستثناء ثقل الموازنة الأمامي 448 lb 203 kg
أثقال الموازنة - القاعدة 254 lb 115 kg
التحكم في القيادة 33 lb 15 kg
مكيف الهواء 71 lb 32 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,15 م3 / 1,50 ياردة3) - مع الشوكات علوية الطي 2150 lb 975 kg
الوزن أثناء التشغيل 20311 lb 9213 kg
الكابينة - هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) قياسي قياسي
لا يجب أن يتجاوز الوزن الإجمالي 25353 lb 11500 kg
ملاحظة تكوين الماكينة – محرك LRC بقدرة 74,5 كيلووات؛ محراث للذراع القياسية؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة قياسي التبديل بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ جرافة لودر متعددة الأغراض مقاس 1,15 م3؛ جرافة محراث للخدمة القياسية 610 مم؛ إطارات 440/80R24؛ بدون ثقل موازنة؛ مشغل وزنه 80 كجم؛ خزان وقود ممتلئ بالكامل. تكوين الماكينة – محرك LRC بقدرة 74,5 كيلووات؛ محراث للذراع القياسية؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة قياسي التبديل بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ جرافة لودر متعددة الأغراض مقاس 1,15 م3؛ جرافة محراث للخدمة القياسية 610 مم؛ إطارات 440/80R24؛ بدون ثقل موازنة؛ مشغل وزنه 80 كجم؛ خزان وقود ممتلئ بالكامل.
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية: جرافة اللودر ـ الرفع المتوازي - متعددة الأغراض 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع: جرافة اللودر - الرفع المتوازي - متعددة الأغراض 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع: جرافة اللودر - الرفع المتوازي - الأغراض العامة 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية: جرافة اللودر ـ الرفع المتوازي - الأغراض العامة 0 lb 0 kg
مكيف الهواء قياسي قياسي
ضغط النظام - اللودر 3626 psi 250 bar
ضغط النظام - المحراث الخلفي 3626 psi 250 bar
نوع المضخة متغيرة التدفق، ذات كباس محوري متغيرة التدفق، ذات كباس محوري
النوع مركز مغلق مركز مغلق
سعة المضخة عند 2200 دورة في الدقيقة 42.3 gal/min 160 l/min
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - الشوط 4.6 in 117 mm
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - قطر القضيب 1.7 in 42 mm
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - التجويف 3.3 in 85 mm
التوجيه المعزز هيدروستاتيكي هيدروستاتيكي
النوع العجلة الأمامية العجلة الأمامية
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع الثنائي (2WD)/الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - أوسع جرافة لودر خارجية 41.34 ft 12.6 m
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع الثنائي (2WD)/الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - العجلات الأمامية الخارجية 32.15 ft 9.8 m
أسطوانة نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - تأرجح المحور ±8° ±8°
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - أوسع جرافة لودر خارجية 41.34 ft 12.6 m
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - العجلات الأمامية الخارجية 32.15 ft 9.8 m
ناقل الحركة - مكوكي - الدفع بجميع العجلات (AWD) 4.8 gal (US) 18 l
الخزان الهيدروليكي 11.1 gal (US) 42 l
خزان سائل عادم الديزل 5 gal (US) 19 l
خزان الوقود 42.3 gal (US) 160 l
زيت المحرك - مع الفلتر 2.4 gal (US) 9 l
نظام التبريد - تكييف الهواء 4.6 gal (US) 17.5 l
النظام الهيدروليكي 25.1 gal (US) 95 l
المحور الخلفي 4.2 gal (US) 16 l
المحور الخلفي - التروس كوكبية الدوران 0.4 gal (US) 1.7 l
ناقل الحركة (Powershift) - الدفع بجميع العجلات (AWD) 5 gal (US) 19 l
المحور الأمامي 3.7 gal (US) 14 l
المحور الأمامي - التروس كوكبية الدوران 0.4 gal (US) 1.7 l
ملاحظة سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات خلفية مقاس 440/80-28. سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات خلفية مقاس 440/80-28.

434 المعدات القياسية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • كابينة، قياسية

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • الدفع بجميع العجلات
  • توجيه لكل العجلات
  • قفل تفاضلي 100%
  • فرامل هيدروليكية معززة
  • إطارات 24 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك Cat 3054C بقدرة 68,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، قياسية
  • مجموعة رادياتير مفصلية
  • محايد ناقل الحركة
  • ناقل حركة، يدوي رباعي السرعات

أدوات التحكم

  • أدوات التحكم، ميكانيكية
  • التوجيه المعزز، هيدروستاتيكي

المكونات الهيدروليكية

  • مضخة الكباس متغيرة الإزاحة
  • قفل التبديل الجانبي
  • مبرد الزيت الهيدروليكي
  • قفل لودر، طفو
  • تحرير اللودر، الرجوع إلى الحفر

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع قياسية، 4,3 م
  • قفل النقل، التأرجح
  • قفل النقل، ذراع الرافعة

ملحقات أخرى

  • صندوق أدوات خارجي
  • أدوات الربط للنقل

كهربي

  • نظام Product Link خلوي
  • إنذار الرجوع للخلف
  • إنذار جهاز التثبيت

434 المعدات الاختيارية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • كابينة، فاخرة

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • إطارات 28 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك Cat 3054C 74,5 كيلووات
  • محرك C4.4 74,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، خدمة شاقة
  • مسخن مجموعة المحرك
  • ناقل حركة، Powershift رباعي السرعات
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي سرعات
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي السرعات مع محول عزم دوران قفلي (LUTC)

أدوات التحكم

  • أدوات تحكم، دليلية للمحراث
  • أداة اختيار النمط (ISO/SAE)

المكونات الهيدروليكية

  • نقاط الفصل السريع الهيدروليكية
  • الخطوط الهيدروليكية، أحادية الاتجاه
  • الخطوط الهيدروليكية، ثنائية الاتجاه
  • النقل الجانبي الكهربائي
  • التحكم في القيادة
  • تدفق متواصل
  • تدفق إضافي قابل للبرمجة

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع امتدادية، 4,3 م
  • قارنة التوصيل السريعة للمحراث، ميكانيكية
  • قارنة التوصيل السريع للمحراث، هيدروليكية
  • قارنة التوصيل السريع للودر، هيدروليكية

ملحقات أخرى

  • ثقل موازنة، 115 كجم
  • رفارف أمامية
  • وسادات الشارع، أجهزة التثبيت

كهربي

  • نظام Product Link بالقمر الصناعي
  • مصباح التحذير، دوار
  • مصباح تحذير، وامض

انظر كيف يقارن 434 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  434

عرض المزيد من العروض