اللوادر ذات المحراث الخلفي 444

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

القدرة - الصافية
95 HP
70 kW
الوزن أثناء التشغيل - اسمي
21039 lb
9543 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى
25353 lb
11500 kg

عرض عام

التحكم الكامل في لودر ذي محراث خلفي من CAT®

يحتوي اللودر ذو المحراث الخلفي Cat® 444 على محرك مختبر، ويوفر راحة أفضل للمشغل وقدرة أكبر على التحكم، وناقل الحركة powershift، وذراع رافعة على غرار ذراع رافعة الحفار، ومكونات هيدروليكية قوية وعالية الكفاءة، وثلاثة أوضاع لإدارة القدرة، ونظام Product Link™.

مواصفات المنتج لـ 444

القدرة - الصافية 95 HP 70 kW
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 293 lbf 397 N·m
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 74,5 كيلووات/101 hp 74,5 كيلووات/101 hp
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
زيادة عزم الدوران (الصافي) 31% عند 1400 دورة في الدقيقة 31% عند 1400 دورة في الدقيقة
التجويف 4.1 in 105 mm
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 75 كيلووات/102 hp 75 كيلووات/102 hp
المحرك 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي 3054C بقدرة 74,5 كيلووات، توربيني ميكانيكي
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 71 كيلووات/96 hp 71 كيلووات/96 hp
الشوط 5 in 127 mm
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
ظروف تقدير القدرة - لا يلزم خفض القدرة حتى 7500 ft 2286 m
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249 70 كيلووات/95 hp 70 كيلووات/95 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) - SAE J1349 صافي 294 lbf 398 N·m
تقدير صافي القدرة عند 2200 دورة في الدقيقة - SAE J1349 69 كيلووات/94 hp 69 كيلووات/94 hp
التجويف 4.1 in 105 mm
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب ISO 14396 74,5 كيلووات/101 hp 74,5 كيلووات/101 hp
زيادة عزم الدوران (الصافي) 32% عند 1400 دورة في الدقيقة 32% عند 1400 دورة في الدقيقة
ملاحظة صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد.
التقديرات عند 2200 دورة في الدقيقة - القدرة الإجمالية حسب SAE J1995 76 كيلووات/104 hp 76 كيلووات/104 hp
الإزاحة 269 in³ 4.4 l
المحرك C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات، تربو ميكانيكي بتبريد بيني C4.4 بقدرة 74,5 كيلووات، تربو ميكانيكي بتبريد بيني
الشوط 5 in 127 mm
أمامي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
خلفي - الثاني 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الخامس 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - السادس 24.9 mile/h 40 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الثالث 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الثاني 6.2 mile/h 10 km/h
أمامي - الرابع 12.4 mile/h 20 km/h
المحور الخلفي - ثابت 50627 lb 22964 kg
المحور الخلفي - ديناميكي 20252 lb 9186 kg
المحور الأمامي - ثابت 50627 lb 22964 kg
المحور الأمامي - ديناميكي 20252 lb 9186 kg
أمامي - الثاني 6.2 mile/h 10 km/h
أمامي - الخامس 16.8 mile/h 27 km/h
أمامي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
أمامي - السادس 24.9 mile/h 40 km/h
أمامي - الثالث 7.5 mile/h 12 km/h
خلفي - الثالث 16.8 mile/h 27 km/h
خلفي - الأول 3.7 mile/h 6 km/h
خلفي - الثاني 7.5 mile/h 12 km/h
أمامي - الرابع 12.4 mile/h 20 km/h
الوزن أثناء التشغيل - اسمي 21039 lb 9543 kg
الوزن أثناء التشغيل - الحد الأقصى 25353 lb 11500 kg
أثقال الموازنة - الحد الأقصى 254 lb 115 kg
لودر، IT مع قارنة توصيل سريعة 408 lb 185 kg
الوزن أثناء التشغيل - سعة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) - الحد الأقصى 25353 lb 11500 kg
الدفع بجميع العجلات قياسي قياسي
مكيف الهواء 71 lb 32 kg
ذراع قابل للتوسيع 4,3 م - باستثناء ثقل الموازنة الأمامي 439 lb 199 kg
ذراع قابل للتوسيع 4,9 م - باستثناء ثقل الموازنة الأمامي 783 lb 355 kg
الوزن أثناء التشغيل 21039 lb 9543 kg
التحكم في القيادة 33 lb 15 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,3 م³/1,7 ياردة³) - بدون الشوكات علوية الطي 1854 lb 841 kg
الكابينة - هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) قياسي قياسي
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية - جرافة اللودر - بدون قارنة توصيل سريعة ـ متعددة الأغراض 0 lb 0 kg
ملاحظة تكوين الماكينة – محرك LRC قياسي بقدرة 74,5 كيلووات؛ محراث للذراع القياسي 4,3 م؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة autoshift مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ 1,3 م³، جرافة لودر متعددة الأغراض؛ جرافة محراث للخدمة القياسية 610 مم؛ إطارات 440/80R28؛ بدون ثقل موازنة؛ مشغل وزنه 80 كجم؛ خزان وقود ممتلئ بالكامل. تكوين الماكينة – محرك LRC قياسي بقدرة 74,5 كيلووات؛ محراث للذراع القياسي 4,3 م؛ كابينة قياسية بمكيف هواء؛ ناقل حركة autoshift مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)؛ 1,3 م³، جرافة لودر متعددة الأغراض؛ جرافة محراث للخدمة القياسية 610 مم؛ إطارات 440/80R28؛ بدون ثقل موازنة؛ مشغل وزنه 80 كجم؛ خزان وقود ممتلئ بالكامل.
لا يجب أن يتجاوز الوزن الإجمالي 25353 lb 11500 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة ـ الذراع القياسية - جرافة اللودر ـ بدون قارنة توصيل سريعة - الأغراض العامة 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابل للتوسيع - جرافة اللودر - لودر IT مع قارنة سريعة - للأغراض العامة 254 lb 115 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع - جرافة اللودر - بدون قارنة توصيل - للأغراض المتعددة 0 lb 0 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القياسية - جرافة اللودر - لودر IT مع قارنة سريعة - الأغراض العامة 254 lb 115 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابلة للتوسيع - جرافة اللودر - بدون قارنة سريعة - للأغراض العامة 0 lb 0 kg
جرافة الأغراض المتعددة (1,3 م³/1,7 ياردة³) - مع الشوكات علوية الطي 2249 lb 1020 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القياسية - جرافة اللودر - لودر IT مع قارنة سريعة - متعدد الأغراض 254 lb 115 kg
توصيات الحد الأدنى لثقل الموازنة - الذراع القابل للتوسيع - جرافة اللودر - لودر IT مع قارنة سريعة - متعدد الأغراض 254 lb 115 kg
ناقل الحركة التلقائي قياسي قياسي
مكيف الهواء قياسي قياسي
ضغط النظام - اللودر 3626 psi 250 bar
ضغط النظام - المحراث الخلفي 3626 psi 250 bar
سعة المضخة عند 2200 دورة في الدقيقة 49.4 gal/min 187 l/min
النوع مركز مغلق مركز مغلق
نوع المضخة متغيرة التدفق، ذات كباس محوري متغيرة التدفق، ذات كباس محوري
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - قطر القضيب 1.7 in 42 mm
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - الشوط 4.6 in 117 mm
أسطوانة الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - التجويف 3.3 in 85 mm
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع الثنائي (2WD)/الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - العجلات الأمامية الخارجية 32.15 ft 9.8 m
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع الثنائي (2WD)/الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - أوسع جرافة لودر خارجية 41.31 ft 12.59 m
أسطوانة نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)، واحدة (1) مزدوجة الفعل - تأرجح المحور ±8° ±8°
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - العجلات الأمامية الخارجية 32.15 ft 9.8 m
دائرة الانعطاف (إطارات 28 بوصة) - نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) (العجلة الداخلية بدون فرامل) - أوسع جرافة لودر خارجية 41.31 ft 12.59 m
النوع العجلة الأمامية العجلة الأمامية
التوجيه المعزز هيدروستاتيكي هيدروستاتيكي
نظام التبريد - تكييف الهواء 4.6 gal (US) 17.5 l
المحور الخلفي 4.2 gal (US) 16 l
زيت المحرك - مع الفلتر 2.4 gal (US) 9 l
خزان الوقود 42.3 gal (US) 160 l
خزان سائل عادم الديزل 5 gal (US) 19 l
الخزان الهيدروليكي 11.1 gal (US) 42 l
المحور الخلفي - التروس كوكبية الدوران 0.4 gal (US) 1.7 l
النظام الهيدروليكي 25.1 gal (US) 95 l
ناقل الحركة (Powershift) - الدفع بجميع العجلات (AWD) 5 gal (US) 19 l
المحور الأمامي 3.7 gal (US) 14 l
المحور الأمامي - التروس كوكبية الدوران 0.4 gal (US) 1.7 l
ملاحظة سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات 440/80R28 ومحرك بقدرة LRC 74,5 كيلووات. سرعات السير للودر ذي المحراث الخلفي عند الضغط على الخانق بشكل كامل، وعند تزويده بإطارات 440/80R28 ومحرك بقدرة LRC 74,5 كيلووات.

444 المعدات القياسية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • كابينة، قياسية

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • الدفع بجميع العجلات
  • توجيه لكل العجلات
  • قفل تفاضلي 100%
  • فرامل هيدروليكية معززة
  • إطارات 24 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك Cat 3054C 74,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، قياسية
  • مجموعة رادياتير مفصلية
  • الوضع الأمامي - المحايد - الرجوع للخلف (FNR) على ذراع اللودر
  • الوضع الاقتصادي
  • وضع قياسي
  • محايد ناقل الحركة
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي سرعات

أدوات التحكم

  • أدوات التحكم، عصوات تحكم دليلية
  • أداة اختيار النمط (ISO/SAE)
  • التوجيه المعزز، هيدروستاتيكي

المكونات الهيدروليكية

  • مضخة الكباس متغيرة الإزاحة
  • قفل التبديل الجانبي
  • مبرد الزيت الهيدروليكي
  • قفل لودر، طفو
  • تحرير اللودر، الرجوع إلى الحفر
  • تدفق متواصل
  • تدفق إضافي قابل للبرمجة

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع قياسية، 4,3 م
  • قفل النقل، التأرجح
  • قفل النقل، ذراع الرافعة

ملحقات أخرى

  • صندوق أدوات خارجي
  • أدوات الربط للنقل

كهربي

  • نظام Product Link خلوي
  • إنذار الرجوع للخلف
  • إنذار جهاز التثبيت

444 المعدات الاختيارية

هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) للكابينة

  • كابينة، فاخرة

الإطارات/التوجيه/الفرامل

  • إطارات 28 بوصة

المحرك/ناقل الحركة

  • محرك C4.4 74,5 كيلووات
  • البطارية، 750 أمبير للتدوير على البارد (CCA)، خدمة شاقة
  • مسخن مجموعة المحرك
  • ناقل الحركة، تلقائي سداسي السرعات مع محول عزم دوران قفلي (LUTC)

المكونات الهيدروليكية

  • نقاط الفصل السريع الهيدروليكية
  • الخطوط الهيدروليكية، أحادية الاتجاه
  • الخطوط الهيدروليكية، ثنائية الاتجاه
  • النقل الجانبي الكهربائي
  • التحكم في القيادة

أذرع الرافعة، والأذرع، والوصلات

  • ذراع امتدادية، 4,3 م
  • ذراع امتدادية، 4,9 م
  • قارنة التوصيل السريعة للمحراث، ميكانيكية
  • قارنة التوصيل السريع للمحراث، هيدروليكية
  • قارنة التوصيل السريع للودر، هيدروليكية

ملحقات أخرى

  • ثقل موازنة، 115 كجم
  • رفارف أمامية
  • وسادات الشارع، أجهزة التثبيت

كهربي

  • نظام Product Link بالقمر الصناعي
  • مصباح التحذير، دوار
  • مصباح تحذير، وامض

انظر كيف يقارن 444 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  444

عرض المزيد من العروض