Engine
موديل المحرك | Cat® C15 Cat® C15 |
الشوط | 6.7 in 171.4 mm |
إجمالي القدرة | 435 HP 324 kW |
الانبعاثات | يفي بمعايير الانبعاث الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة IV أو يفي بمعايير الانبعاثات المكافئة لوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة IIIA يفي بمعايير الانبعاث الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة IV أو يفي بمعايير الانبعاثات المكافئة لوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة IIIA |
التجويف | 5.4 in 137.2 mm |
الإزاحة | 927.6 in³ 15.2 l |