المحرك - وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي المرحلة V
موديل المحرك | C27 من Cat® C27 من Cat® |
قدرة المحرك - صافي SAE J1349/ISO 9249 - أمامي | 600 HP 447 kW |
قدرة المحرك - صافي SAE J1349 / ISO 9249 - عكسي | 538 kW 722 HP |
قوة المحرك - الإجمالي وفقًا لمعايير SAE J1995* - للأمام | 632 HP 471 kW |
قوة المحرك - الإجمالي وفقًا لمعايير SAE J1995* - رجوع للخلف | 766 HP 571 kW |
التجويف | 5.4 بوصة 137 mm |
الشوط | 6 بوصة 152 mm |
الإزاحة | 1648 بوصة³ 27 l |
ملاحظة (1) | *بدون أي هادر بسبب المروحة. *بدون أي هادر بسبب المروحة. |
ملاحظة (2) | تنطبق تقييمات المحرك عند 1800 دورة في الدقيقة. تنطبق تقييمات المحرك عند 1800 دورة في الدقيقة. |
ملاحظة (3) | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد ومروحة وأدوات تحكم في انبعاثات المحرك حسب الحاجة. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد ومروحة وأدوات تحكم في انبعاثات المحرك حسب الحاجة. |
ملاحظة (4) | لا يلزم خفض القدرة (في التروس الأمامية) حتى ارتفاع 4572 م (15000 قدم). لا يلزم خفض القدرة (في التروس الأمامية) حتى ارتفاع 4572 م (15000 قدم). |