المحرك
موديل المحرك | Cat C15 Cat C15 |
القدرة - الصافية | 325 HP 242 kW |
صافي القدرة - ISO 9249/SAE J1349 | 325 HP 242 kW |
صافي القدرة - ISO 9249 (DIN) | 328 قدرة حصانية مترية 328 قدرة حصانية مترية |
الانبعاثات | معايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1 ومعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA، أو معايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة II، المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 2/الاتحاد الأوروبي من المرحلة II معايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1 ومعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA، أو معايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة II، المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 2/الاتحاد الأوروبي من المرحلة II |
رقم التصنيع | 19B 19B |
إمكانية استخدام الديزل الحيوي | حتى B100* حتى B100* |
ملاحظة (1) | قدرة المحرك عند 1900 دورة في الدقيقة. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة على السرعة القصوى، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع. قدرة المحرك عند 1900 دورة في الدقيقة. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة على السرعة القصوى، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع. |
ملاحظة (2) | *تتوافق محركات Cat مع أنواع وقود الديزل الحيوي** المتجددة والبديلة التالية التي تقلل غازات الاحتباس الحراري طوال العمر: ديزل حيوي (FAME) حتى B20 *** وأنواع وقود متجددة حتى 100% HVO وGTL.* راجع التوجيهات لضمان نجاح الاستخدام. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) للحصول على التفاصيل.*** يمكن استخدام B30 إذا لزم الأمر. استشر وكيل Cat لديك بشان استخدام مخاليط أعلى حتى B100. *** يمكن استخدام حتى B100 عند التجهيز بخطوط وقود اختيارية تتوافق مع B100. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل والصيانة (OMM). *تتوافق محركات Cat مع أنواع وقود الديزل الحيوي** المتجددة والبديلة التالية التي تقلل غازات الاحتباس الحراري طوال العمر: ديزل حيوي (FAME) حتى B20 *** وأنواع وقود متجددة حتى 100% HVO وGTL.* راجع التوجيهات لضمان نجاح الاستخدام. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) للحصول على التفاصيل.*** يمكن استخدام B30 إذا لزم الأمر. استشر وكيل Cat لديك بشان استخدام مخاليط أعلى حتى B100. *** يمكن استخدام حتى B100 عند التجهيز بخطوط وقود اختيارية تتوافق مع B100. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل والصيانة (OMM). |