المحرك
صافي القدرة - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
موديل المحرك | Cat C15 Cat C15 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
التجويف | 5.4 in 137 mm |
الشوط | 6.7 in 171 mm |
الإزاحة | 928 in³ 15.2 l |
تسجيل الدخول
مرحبًا! سجّل الدخول لتخصيص تجربتك على Cat.com
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
سجل الآن
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
المواصفات الرئيسية
الإنتاجية الأعلى، والمتانة الأقوى، والصيانة الأقل هي الميزات التي يوفرها لعملك حفار الجيل التالي 374.
ستحقق مدد دورات أسرع وأكثر سهولة، وبالأداء القوي الذي تتوقعه.
أنجز الأعمال القاسية والشاقة بالأذرع الرافعة والأذرع الطرفية والهياكل العلوية والسفلية القوية.
وفّر المال والوقت من خلال خفض استهلاك الزيت واستخدام الفلاتر الأفضل التي تزيد الوقت بين فترات الخدمة المطلوبة.
صافي القدرة - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
موديل المحرك | Cat C15 Cat C15 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
التجويف | 5.4 in 137 mm |
الشوط | 6.7 in 171 mm |
الإزاحة | 928 in³ 15.2 l |
النظام الرئيسي - التدفق الأقصى - المعدة | 237 gal/min 896 l/min |
أقصى ضغط - المعدات | 5366 psi 37000 kPa |
أقصى ضغط - المعدات - وضع الرفع | 5511 psi 38000 kPa |
أقصى ضغط - السير | 5076 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - التأرجح | 5076 psi 3500 kPa |
سرعة التأرجح | 6.5 r/min 6.5 r/min |
أقصى عزم للتأرجح | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
الوزن أثناء التشغيل | 163100 lb 74000 kg |
سعة خزان الوقود | 243 gal (US) 920 l |
نظام التبريد | 19 gal (US) 71 l |
زيت المحرك | 16 gal (US) 62 l |
مجموعة إدارة التأرجح | 5 gal (US) 20 l |
مجموعة الإدارة النهائية - لكل مجموعة | 9 gal (US) 32 l |
النظام الهيدروليكي - بما في ذلك الخزان | 164 gal (US) 620 l |
الخزان الهيدروليكي | 86 gal (US) 326 l |
ذراع الرافعة | الكتلة 7,0 م (23) الكتلة 7,0 م (23) |
الذراع | M 2,57 م (8 أقدام و5 بوصات) M 2,57 م (8 أقدام و5 بوصات) |
الجرافة | الخدمة الفائقة 4,4 م³ (5,75 ياردات³) الخدمة الفائقة 4,4 م³ (5,75 ياردات³) |
ارتفاع الشحن - الجزء العلوي من الكابينة | 11.8 ft 3559 mm |
ارتفاع الدرابزين | 13 ft 3982 mm |
طول الشحن | 42.6 ft 12978 mm |
نصف قطر تأرجح الحاجز | 13.8 ft 4171 mm |
خلوص ثقل الموازنة | 4.1 ft 1494 mm |
الخلوص الأرضي | 2.6 ft 782 mm |
طول الجنزير | 19.3 ft 5873 mm |
طول الجنزير إلى مركز البكرات | 15.5 ft 4705 mm |
مقاس الجنزير | 11.2 ft 3410 mm |
عرض النقل | 11.1 ft 3400 mm |
ملاحظة | فرد الهيكل السفلي لمقياس الجنازير مع مداسات 650 مم (26 بوصة)؛ ضم الهيكل السفلي لعرض النقل مع مداسات 650 مم (26 بوصة) وبدون سلالم فرد الهيكل السفلي لمقياس الجنازير مع مداسات 650 مم (26 بوصة)؛ ضم الهيكل السفلي لعرض النقل مع مداسات 650 مم (26 بوصة) وبدون سلالم |
عمق الحفر الأقصى | 23.9 ft 7240 mm |
ذراع الرافعة | الكتلة 7,0 م (23) الكتلة 7,0 م (23) |
الذراع | M 2,57 م (8 أقدام و5 بوصات) M 2,57 م (8 أقدام و5 بوصات) |
الجرافة | الخدمة الفائقة 4,4 م³ (5,75 ياردات³) الخدمة الفائقة 4,4 م³ (5,75 ياردات³) |
أقصى وصول من مستوى الأرض | 37.7 ft 11470 mm |
أقصى ارتفاع للقطع | 36.1 ft 11000 mm |
أقصى ارتفاع للتحميل | 23.1 ft 7050 mm |
أدنى ارتفاع للتحميل | 11.4 ft 3470 mm |
الحد الأقصى لعمق القطع لقاع مستوٍ يبلغ 2440 مم (8 أقدام) | 23.2 ft 7080 mm |
عمق حفر الجدار الرأسي الأقصى | 12.2 ft 3710 mm |
قوة حفر الجرافة - ISO | 91090 ft·lbf 405 kN |
قوة حفر الذراع - ISO | 79110 ft·lbf 352 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS