المحرك
صافي القدرة - ISO 9249 | 405 HP 302.2 kW |
موديل المحرك | Cat C13 Cat C13 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
التجويف | 5 in 130 mm |
الشوط | 6 in 157 mm |
ملاحظة | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. المعدل عند 1800 دورة في الدقيقة. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. المعدل عند 1800 دورة في الدقيقة. |
الإزاحة | 763 in³ 12.5 l |