المحرك
قدرة المحرك - ISO 9249 | 346 حصان 258 kW |
موديل المحرك | Cat C9.3B Cat C9.3B |
التجويف | 5 بوصة 115 مم |
الشوط | 6 بوصة 149 مم |
الإزاحة | 568 بوصة³ 9.3 l |
تسجيل الدخول
مرحبًا! سجّل الدخول لتخصيص تجربتك على Cat.com
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
سجل الآن
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
المواصفات الرئيسية
بفضل الإنتاجية التي تزيد بنسبة 10 في المائة عن الموديل الأقدم، يُعدّ الموديل Cat® 340 الأفضل في فئته في كمية الأطنان التي يستطيع نقلها في الساعة. لو أضفت إلى ذلك تكاليف امتلاك الحفار وتشغيله المنخفضة ستحقق أرباحًا لم يسبق لها مثيل.
قوة محرك أكبر، وهيكل سفلي أعرض، وثقل موازنة أثقل للتمكن من التعامل مع أحمال أكبر وتحقيق إنتاج هو الأفضل في فئته.
تعمل الكفاءة في استهلاك الوقود الرائدة في الصناعة، والفلاتر طويلة العمر، ونقاط الخدمة التي يسهل الوصول إليها على تقليل وقت التوقف عن العمل بما يسهم في زيادة الإنتاج.
تجعل التقنية المتاحة العمل أبسط وأكثر أمانًا وفعالية.
قدرة المحرك - ISO 9249 | 346 حصان 258 kW |
موديل المحرك | Cat C9.3B Cat C9.3B |
التجويف | 5 بوصة 115 مم |
الشوط | 6 بوصة 149 مم |
الإزاحة | 568 بوصة³ 9.3 l |
النظام الرئيسي - التدفق الأقصى | 148 gal/min 560 l/min |
أقصى ضغط - المعدات | 5076 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - المعدات - وضع الرفع | 5511 psi 38000 kPa |
أقصى ضغط - السير | 5076 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - التأرجح | 4264 psi 29400 kPa |
سرعة التأرجح | 8.84 r/min 8.84 r/min |
أقصى عزم للتأرجح | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
الوزن أثناء التشغيل | 81900 lb 37100 كجم |
سعة خزان الوقود | 158.5 gal (US) 600 l |
نظام التبريد | 10.5 gal (US) 40 l |
زيت المحرك | 8.5 gal (US) 32 l |
مجموعة إدارة التأرجح - لكل واحدة | 4.8 gal (US) 18 l |
مجموعة الإدارة النهائية - لكل مجموعة | 2.1 gal (US) 8 l |
النظام الهيدروليكي - بما في ذلك الخزان | 98.5 gal (US) 373 l |
الخزان الهيدروليكي | 42.5 gal (US) 161 l |
ذراع الرافعة | الوصول 6,5 م (21 قدمًا و4 بوصات) الوصول 6,5 م (21 قدمًا و4 بوصات) |
الذراع | الوصول 3,2 م (10 اقدام و6 بوصات) الوصول 3,2 م (10 اقدام و6 بوصات) |
الجرافة | 2,36 م³ (3,08 ياردات³) للخدمة الشاقة 2,36 م³ (3,08 ياردات³) للخدمة الشاقة |
ارتفاع الشحن - الجزء العلوي من الكابينة | 10.5 ft 3180 مم |
ارتفاع الدرابزين | 10.5 ft 3180 مم |
طول الشحن | 36.8 ft 11180 مم |
نصف قطر تأرجح الحاجز | 11.7 ft 3530 مم |
خلوص ثقل الموازنة | 4.2 ft 1260 مم |
الخلوص الأرضي | 1.8 ft 510 مم |
طول الجنزير | 16.6 ft 5030 مم |
طول الجنزير إلى مركز البكرات | 13.3 ft 4040 مم |
مقاس الجنزير | 9 ft 2740 مم |
عرض النقل - مداسات مقاس 600 مم (24 بوصة) | 10.11 ft 3340 مم |
عمق الحفر الأقصى | 24.8 ft 7510 مم |
ذراع الرافعة | الوصول 6,5 م (21 قدمًا و4 بوصات) الوصول 6,5 م (21 قدمًا و4 بوصات) |
الذراع | الوصول 3,2 م (10 اقدام و6 بوصات) الوصول 3,2 م (10 اقدام و6 بوصات) |
الجرافة | 2,36 م³ (3,08 ياردات³) للخدمة الشاقة 2,36 م³ (3,08 ياردات³) للخدمة الشاقة |
أقصى وصول من مستوى الأرض | 36.3 ft 11060 مم |
أقصى ارتفاع للقطع | 33.1 ft 10320 مم |
أقصى ارتفاع للتحميل | 23.3 ft 7080 مم |
الحد الأقصى لعمق القطع لقاع مستوٍ يبلغ 2440 مم (8 أقدام) | 24.2 ft 7360 مم |
عمق حفر الجدار الرأسي الأقصى | 18.5 ft 5620 مم |
قوة حفر الجرافة - ISO | 47190 lbf 210 kN |
قوة حفر الذراع - ISO | 37340 lbf 166 kN |