المحرك
صافي القدرة - ISO 9249 | 405 HP 302 kW |
موديل المحرك | C13 C13 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 406 HP 303 kW |
التجويف | 5 in 130 mm |
الشوط | 6 in 157 mm |
عدد دورات المحرك في الدقيقة - التشغيل | 1650 r/min 1650 r/min |
الإزاحة | 763 in³ 12.5 l |
عدد دورات المحرك في الدقيقة - السير | 1800 r/min 1800 r/min |