المحرك
صافي القدرة - ISO 9249 | 139 HP 104 kW |
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 145 HP 108 kW |
التجويف | 4 in 105 mm |
الشوط | 5 in 127 mm |
الإزاحة | 269 in³ 4.4 l |
تسجيل الدخول
مرحبًا! سجّل الدخول لتخصيص تجربتك على Cat.com
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
سجل الآن
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
المواصفات الرئيسية
تقديم الموديل 320 GX – الموديل الاقتصادي لدينا والذي يتمتع بكل خصائص الموثوقية وسهولة التشغيل التي تتوقعها من حفار Cat®، بالإضافة إلى سهولة الصيانة ومميزات التكلفة المنخفضة المصممة لتمنحك عائدًا أسرع على استثماراتك في المعدات.
تصميم مستقر وسريع الاستجابة مبني على مكونات كلاسيكية مؤكدة الكفاءة لسهولة التشغيل والموثوقية الممتازة.
انخفاض تكاليف الامتلاك، وتكاليف الصيانة، واستهلاك الوقود يعني المزيد من المال في جيبك.
يمنحك الوضع الذكي والمحرك المتزامن والتحكم الكهروهيدروليكي أداءً تنافسيًا مع استهلاك منخفض للوقود.
صافي القدرة - ISO 9249 | 139 HP 104 kW |
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 145 HP 108 kW |
التجويف | 4 in 105 mm |
الشوط | 5 in 127 mm |
الإزاحة | 269 in³ 4.4 l |
النظام الرئيسي - التدفق الأقصى - المعدة | 113.4 gal/min 429 l/min |
أقصى ضغط - المعدات | 5075 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - السير | 5075 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - التأرجح | 3626 psi 25000 kPa |
سرعة التأرجح | 11.07 r/min 11.07 r/min |
أقصى عزم للتأرجح | 54875 ft·lbf 74 kN·m |
الوزن أثناء التشغيل | 45300 lb 20500 kg |
سعة خزان الوقود | 390 l 103 gal (US) |
نظام التبريد | 6.5 gal (US) 24.5 l |
زيت المحرك | 4 gal (US) 15 l |
مجموعة إدارة التأرجح | 3.2 gal (US) 12 l |
مجموعة الإدارة النهائية - لكل مجموعة | 1.2 gal (US) 4.5 l |
النظام الهيدروليكي - بما في ذلك الخزان | 57.6 gal (US) 218 l |
الخزان الهيدروليكي | 30.4 gal (US) 115 l |
ذراع الرافعة | الوصول 5,7 م (18 قدمًا و8 بوصات) الوصول 5,7 م (18 قدمًا و8 بوصات) |
الذراع | الامتداد R2,7 م (8 أقدام و10 بوصات) الامتداد R2,7 م (8 أقدام و10 بوصات) |
الجرافة | GD 0,93 م³ (1,22 ياردة³) GD 0,93 م³ (1,22 ياردة³) |
ارتفاع الشحن - الجزء العلوي من الكابينة | 9.8 ft 2950 mm |
ارتفاع الدرابزين | 9.11 ft 3010 mm |
طول الشحن | 31.5 ft 9570 mm |
نصف قطر تأرجح الحاجز | 9.3 ft 2830 mm |
خلوص ثقل الموازنة | 3.5 ft 1044 mm |
الخلوص الأرضي | 1.6 ft 464 mm |
طول الجنزير | 4080 mm 13.5 ft |
طول الجنزير إلى مركز البكرات | 10.9 ft 3265 mm |
مقاس الجنزير | 7.3 ft 2200 mm |
ملاحظة | فرد الهيكل السفلي لمقياس الجنازير مع مداسات 650 مم (26 بوصة)؛ ضم الهيكل السفلي لعرض النقل مع مداسات 650 مم (26 بوصة) وبدون سلالم فرد الهيكل السفلي لمقياس الجنازير مع مداسات 650 مم (26 بوصة)؛ ضم الهيكل السفلي لعرض النقل مع مداسات 650 مم (26 بوصة) وبدون سلالم |
عرض النقل - نعال 790 مم (31 بوصة) | 2990 mm 9.1 ft |
عرض النقل - نعال 600 مم (24 بوصة) | 2800 mm 9.2 ft |
عمق الحفر الأقصى | 21.1 ft 6430 mm |
ذراع الرافعة | الوصول 5,7 م (18 قدمًا و8 بوصات) الوصول 5,7 م (18 قدمًا و8 بوصات) |
الذراع | الامتداد R2,7 م (8 أقدام و10 بوصات) الامتداد R2,7 م (8 أقدام و10 بوصات) |
الجرافة | GD 0,93 م³ (1,22 ياردة³) GD 0,93 م³ (1,22 ياردة³) |
أقصى وصول من مستوى الأرض | 31.5 ft 9580 mm |
أقصى ارتفاع للقطع | 30.6 ft 9290 mm |
أقصى ارتفاع للتحميل | 21.1 ft 6450 mm |
أدنى ارتفاع للتحميل | 8.1 ft 2460 mm |
الحد الأقصى لعمق القطع لقاع مستوٍ يبلغ 2440 مم (8 أقدام) | 20.6 ft 6250 mm |
عمق حفر الجدار الرأسي الأقصى | 18.1 ft 5510 mm |
قوة حفر الجرافة - ISO | 30597 ft·lbf 136 kN |
قوة حفر الذراع - ISO | 23897 ft·lbf 106 kN |
المواصفات الكاملة، والكتيبات الترويجية للمنتجات، وغير ذلك الكثير. قم بالتسجيل أدناه للحصول على المزيد من المعلمات. أو للوصول الفوري، يمكنك.تخطي هذا النموذج