المحرك
موديل المحرك | Cat C3.3B Cat C3.3B |
صافي القدرة | 71.5 HP 53.3 kW |
الإزاحة | 203 in³ 3.33 l |
التجويف | 3.7 in 94 mm |
صافي القدرة المقدرة - عند 2200 دورة في الدقيقة - يفي بالمعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، ومعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA - وفقًا للمعيار ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
إجمالي القدرة - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
الشوط | 4.7 in 120 mm |