المحرك
صافي القدرة | 21 HP 15.7 kW |
موديل المحرك | C1.1 C1.1 |
التجويف | 3 in 77 mm |
صافي القدرة المقدر - 2400 دورة في الدقيقة - ISO 9249/EEC 80/1269 | 19.2 HP 14.3 kW |
ملاحظة (2) | صافي القدرة المعلن عنها هي القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك بالسرعة والقدرة المقدرتين عند تركيب المحرك بشرط التهيئة في المصنع مع المروحة، ونظام سحب الهواء، ونظام العادم، ومولد التيار المتردد بأدنى حمل له. صافي القدرة المعلن عنها هي القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك بالسرعة والقدرة المقدرتين عند تركيب المحرك بشرط التهيئة في المصنع مع المروحة، ونظام سحب الهواء، ونظام العادم، ومولد التيار المتردد بأدنى حمل له. |
إجمالي القدرة - ISO 14396 | 21.6 HP 16.1 kW |
الشوط | 3.2 in 81 mm |
الإزاحة | 69 in³ 1.1 l |
ملاحظة (1) | يتم اختبار قدرة المحرك حسب ISO 14396:2002. يتم اختبار قدرة المحرك حسب ISO 14396:2002. |
الانبعاثات | يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي والاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V. يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي والاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V. |
ملاحظة | يتم اختبار صافي القدرة حسب ISO 9249:2007 و80/1269/EEC. يتم اختبار صافي القدرة حسب ISO 9249:2007 و80/1269/EEC. |
صافي القدرة - 2400 دورة في الدقيقة - ISO 9249، 80/1269/EEC | 21 HP 15.7 kW |
إجمالي القدرة - SAE J1995:2014 | 21.6 HP 16.1 kW |