المحرك
صافي القدرة - ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
موديل المحرك | Cat C3.6 Cat C3.6 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
التجويف | 4 in 98 mm |
الشوط | 5 in 120 mm |
الإزاحة | 220 in³ 3.6 l |
تسجيل الدخول
مرحبًا! سجّل الدخول لتخصيص تجربتك على Cat.com
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
سجل الآن
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
المواصفات الرئيسية
إذا كنت بحاجة إلى الموثوقية، والمتانة، والإنتاجية العالية، والتكلفة المنخفضة، فإن الموديل Cat® 313 GC مصمم خصيصًا لك. ولقد تم تصميم هذا الحفار وتصنيعه ودعمه بشكل فريد لوضعك على المسار السريع لتحقيق الازدهار.
يعمل الموديل 313 GC على تحسين الإنتاجية بنسبة تصل إلى 5%. وتساعدك قوى مقاومة اللف والرفع المتزايدة وعزم دوران التأرجح المتزايد على إنجاز المزيد من العمل كل يوم.
مع إطالة الفواصل الزمنية للصيانة وجعلها متزامنة بشكل أكبر، يمكنك أداء المزيد من المهام بتكلفة أقل مقارنةً بالموديل السابق.
يتميز الموديل 313 GC بسهولة امتلاكه وتشغيله ويحقق مستويات الموثوقية والمتانة التي تتوقعها من منتجات Cat®.
صافي القدرة - ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
موديل المحرك | Cat C3.6 Cat C3.6 |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
التجويف | 4 in 98 mm |
الشوط | 5 in 120 mm |
الإزاحة | 220 in³ 3.6 l |
النظام الرئيسي - التدفق الأقصى | 247 لتر/دقيقة (65 جالونًا/دقيقة) 247 لتر/دقيقة (65 جالونًا/دقيقة) |
أقصى ضغط - المعدات | 5075 psi 35000 kPa |
أقصى ضغط - السير | 5075 psi 35000 kPa |
سرعة التأرجح | 11.5 r/min 11.5 r/min |
أقصى عزم للتأرجح | 31641 ft·lbf 43 kN·m |
الوزن أثناء التشغيل | 27200 lb 12400 kg |
سعة خزان الوقود | 62.6 gal (US) 237 l |
نظام التبريد | 2.9 gal (US) 11 l |
زيت المحرك | 2.9 gal (US) 11 l |
مجموعة الإدارة النهائية - لكل مجموعة | 0.8 gal (US) 3 l |
النظام الهيدروليكي - بما في ذلك الخزان | 38.3 gal (US) 145 l |
الخزان الهيدروليكي | 20.3 gal (US) 77 l |
ذراع الرافعة | الوصول 4,65 م (15 قدمًا و3 بوصات) الوصول 4,65 م (15 قدمًا و3 بوصات) |
الذراع | الوصول 2,5 م (8 أقدام وبوصتان) الوصول 2,5 م (8 أقدام وبوصتان) |
الجرافة | خدمة عامة 0,53 م³ (0,69 ياردة³) خدمة عامة 0,53 م³ (0,69 ياردة³) |
ارتفاع الشحن - الجزء العلوي من الكابينة | 9.1 ft 2780 mm |
ارتفاع الدرابزين | 9.3 ft 2820 mm |
طول الشحن | 25 ft 7630 mm |
نصف قطر تأرجح الحاجز | 7.1 ft 2160 mm |
خلوص ثقل الموازنة | 2.9 ft 895 mm |
الخلوص الأرضي | 1.4 ft 425 mm |
طول الجنزير | 11.5 ft 3490 mm |
الطول إلى مركز البكرات | 9.1 ft 2780 mm |
مقاس الجنزير | 6.5 ft 1990 mm |
عرض النقل | 8.1 ft 2490 mm |
عمق الحفر الأقصى | 18.3 ft 5570 mm |
ذراع الرافعة | الوصول 4,65 م (15 قدمًا و3 بوصات) الوصول 4,65 م (15 قدمًا و3 بوصات) |
الذراع | الوصول 2,5 م (8 أقدام وبوصتان) الوصول 2,5 م (8 أقدام وبوصتان) |
الجرافة | خدمة عامة 0,53 م³ (0,69 ياردة³) خدمة عامة 0,53 م³ (0,69 ياردة³) |
أقصى وصول من مستوى الأرض | 26.9 ft 8210 mm |
أقصى ارتفاع للقطع | 27.9 ft 8530 mm |
أقصى ارتفاع للتحميل | 19.9 ft 6070 mm |
أدنى ارتفاع للتحميل | 6.5 ft 1980 mm |
الحد الأقصى لعمق القطع لقاع مستوٍ يبلغ 2440 مم (8 أقدام) | 17.6 ft 5370 mm |
عمق حفر الجدار الرأسي الأقصى | 16.5 ft 5040 mm |
قوة حفر الجرافة - ISO | 21510 lbf 95.7 kN |
قوة حفر الذراع - ISO | 15330 lbf 68.2 kN |