المحرك
موديل المحرك | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
صافي القدرة | 169 HP 124 kW |
التجويف | 4.13 in 105 mm |
الشوط | 5.31 in 135 mm |
الإزاحة | 427.8 in³ 7.01 l |
أقصى عزم دوران - 1400 دورة في الدقيقة | 635.8 lb/ft 862 N·m |
صافي القدرة - الحد الأقصى - وفقًا للمعيار ISO 14396 عند 2000 دورة في الدقيقة (إجمالي) | 173 HP 128.8 kW |
صافي القدرة - الحد الأقصى - وفقًا للمعيار ISO 9249 عند 1,800 دورة في الدقيقة | 169 HP 124 kW |
إجمالي قدرة المحرك (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
التقديرات | 2000 r/min 2000 r/min |
معايير الانبعاثات | للمعايير الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA، ومعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III للمعايير الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA، ومعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III |
صافي القدرة - المقدرة - ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |
صافي القدرة - الحد الأقصى - 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
إجمالي قدرة المحرك (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 14396 - مترية | 175 HP 128.8 kW |
صافي القدرة (المقدرة) - وفقًا للمعيار ISO 9249/SAE J1349 - مترية | 168 HP 123.5 kW |
صافي القدرة (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 9249/SAE J1349 (مترية) | 168 HP 123.5 kW |
صافي القدرة - المقدرة - وفقًا للمعيار 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
صافي القدرة - الحد الأقصى - وفقًا لمعايير ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |