المحرك
موديل المحرك | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
صافي القدرة | 164 HP 122 kW |
التجويف | 4.13 in 105 mm |
الشوط | 5.31 in 135 mm |
الإزاحة | 427.8 in³ 7.01 l |
أقصى عزم دوران - 1400 دورة في الدقيقة | 640.2 lb/ft 868 N·m |
التقديرات | 2000 r/min 2000 r/min |
القدرة (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 14396 عند 2,000 دورة في الدقيقة | 173 HP 128.8 kW |
إجمالي قدرة المحرك (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
القدرة (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 9249 عند 1700 دورة في الدقيقة | 164 HP 122 kW |
معايير الانبعاثات | معايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III ومعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. معايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III ومعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. |
صافي القدرة - المقدرة - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
صافي القدرة - المقدرة - وفقًا للمعيار 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
إجمالي قدرة المحرك (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 14396 - مترية | 128,8 كيلووات/175 hp (PS) 128,8 كيلووات/175 hp (PS) |
صافي القدرة - الحد الأقصى - وفقًا لمعايير ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
صافي القدرة (المقدرة) - وفقًا للمعيار ISO 9249/SAE J1349 - مترية | 122 كيلووات/166 hp (PS) 122 كيلووات/166 hp (PS) |
الوقود الحيوي حتى B20 | يفي بمواصفات EN 14214 أو ASTM D6751 مع وقود الديزل المعدني القياسي EN590 أو ASTM D975 يفي بمواصفات EN 14214 أو ASTM D6751 مع وقود الديزل المعدني القياسي EN590 أو ASTM D975 |
Cat Bio HYDO™ Advanced | قابل للتحلل البيولوجي بسهولة، وحاصل على ملصق زهرة الاتحاد الأوروبي باعتباره غير ضار بالبيئة قابل للتحلل البيولوجي بسهولة، وحاصل على ملصق زهرة الاتحاد الأوروبي باعتباره غير ضار بالبيئة |
صافي القدرة - الحد الأقصى - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
انبعاثات المحرك | يفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، وبمعايير الانبعاثات المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA يفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، وبمعايير الانبعاثات المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA |
صافي القدرة (الحد الأقصى) - وفقًا للمعيار ISO 9249/SAE J1349 (مترية) | 122 كيلووات/166 hp (PS) 122 كيلووات/166 hp (PS) |